Montageplatte für CS New Basicgehäuse

Artikel-Nr.: CS 9765.095

Zum Aufbau von Montageebenen, im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

Artikel-Nr.:
CS 9765.095
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
Material
Aluminium, 3 mm
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich.
Abmessung
Breite: 699 mm
Höhe: 1.096 mm
Passend für
Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
Breite: = 800 mm
Höhe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8,888 kg
Bruttogewicht
9,408 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177216877
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
CS Montageplatten für CS New Basicgehäuse, BH: 800x1200 mm
Dokumentationen
Anleitung
Montageplatte für Outdoorgehäuse, BxH 800 x 1200

Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit
Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des
Gehäuserahmens verschraubt und ist über
Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster
tiefenverstellbar.

Technische Daten
Breite: 800 mm
Höhe: 1200 mm
Montageplattenbreite: 699 mm
Montageplattenhöhe: 1096 mm

Material
Aluminium AlMg3