Zum Aufbau von Montageebenen, im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
- Artikel-Nr.:
- CS 9765191
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich.
- Abmessung
- Breite: 1.099 mm
Höhe: 1.096 mm - Passend für Gehäusetyp
- CS Basicgehäuse
- Passend für
- Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
Breite: = 1.200 mm
Höhe: = 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 12,799 kg
- Bruttogewicht
- 14 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233423
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- CS Montageplatten für CS New Basicgehäuse, BH: 1200x1200 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
Montageplatte für Outdoorgehäuse, BxH 1200 x 1200 mm
Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit
Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des
Gehäuserahmens verschraubt und ist über
Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster
tiefenverstellbar.
Technische Daten
Breite: 1200 mm
Höhe: 1200 mm
Montageplattenbreite: 1099 mm
Montageplattenhöhe: 1096 mm
Material
Aluminium AlMg3
Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit
Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des
Gehäuserahmens verschraubt und ist über
Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster
tiefenverstellbar.
Technische Daten
Breite: 1200 mm
Höhe: 1200 mm
Montageplattenbreite: 1099 mm
Montageplattenhöhe: 1096 mm
Material
Aluminium AlMg3