Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse mit 100 mm Sockel, Tür, Rückwand und nahtlos anreihbarem Wetterschutzdach. Der komplette Schrankrahmen steht für einen effizienten und flexiblen Innenausbau zur Verfügung. Das Gehäuse ist für den Einbau eines Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor vorbereitet.
- Artikel-Nr.:
- CS 9782818
- Ausführung
- für Anreihung
Mit Ausbruch für Outdoorklimagerät 1,5 kW - Material
- Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3
Regendach: Aluminium - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse
Schrankrahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen
Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Rückwand
Regendach
Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten Blenden vorne und hinten - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 800 mm - Abmessungen
- Gesamthöhe: 1.345 mm
Regendach Höhe: 45 mm
Höhe Sockel: 100 mm - Anzahl Türen
- 1
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: 4-Punkt-Verriegelung
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: BJ20027 - Flanschplatte
- Größe: 2
Anzahl: 2 - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-Code
- IK10
- Hinweis
- Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet (Außenwand auf Innenwand)
- Für den Aufbau eines Einzelschranks werden die Seitenwände für CS Toptec, anreihbar benötigt
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Zum Verschließen des Ausbruchs wird ein Klimagerät oder ein Adapterblech benötigt
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 63,5 kg
- Bruttogewicht
- 73,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177986206
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- CS Toptec, anreihbar, BHT: 800x1200x800 mm, mit Ausbruch für Outdoor-Klimagerät 1,5 kW
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung
Outdoorgehäuse Toptec, anreihbar
Toptec-Outdoorgehäuse
Eintürig, doppelwandig
Mit Ausschnitt für Blue e+ Outdoor Kühlgerät 3185330
oder den Einsatz von Filtern / Lüftern und Abschottung
zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen in der Doppelwand.
Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig
überstehendem Schutzdach. Rückwand und
Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette
TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zu Verfügung.
Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
TS 8 Rahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und
Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen
Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und
Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Rückwand
Schutzdach
Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten
Blenden vorne und hinten
Tür:
mit 4-Punkt-Verschluss undSchwenkhebelgriff
mit C83N Profilhalbzylinder mit der Schließung BJ20027
Flachteile:
Dach, Tür, Rückwand, Bodenbleche
(2 Flanschplatten, Größe: 340x150 mm)
im Lieferumfang enthalten.
Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet
(Außenwand auf Innenwand).
Zubehör: Seitenwände, Anreih-Kit, AX Flanschplatten
Adapterschiene für VX Kompatibilität, Schwenkrahmen VX
Material:
Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3
Schutzdach: Aluminium
Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Außenflächen in RAL 7035 Struktur Outdoor
pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529: IP 55
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10
Abmessungen (B x H x T): 800x1200x800 mm
Toptec-Outdoorgehäuse
Eintürig, doppelwandig
Mit Ausschnitt für Blue e+ Outdoor Kühlgerät 3185330
oder den Einsatz von Filtern / Lüftern und Abschottung
zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen in der Doppelwand.
Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig
überstehendem Schutzdach. Rückwand und
Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette
TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zu Verfügung.
Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
TS 8 Rahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und
Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen
Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und
Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Rückwand
Schutzdach
Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten
Blenden vorne und hinten
Tür:
mit 4-Punkt-Verschluss undSchwenkhebelgriff
mit C83N Profilhalbzylinder mit der Schließung BJ20027
Flachteile:
Dach, Tür, Rückwand, Bodenbleche
(2 Flanschplatten, Größe: 340x150 mm)
im Lieferumfang enthalten.
Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet
(Außenwand auf Innenwand).
Zubehör: Seitenwände, Anreih-Kit, AX Flanschplatten
Adapterschiene für VX Kompatibilität, Schwenkrahmen VX
Material:
Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3
Schutzdach: Aluminium
Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Außenflächen in RAL 7035 Struktur Outdoor
pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529: IP 55
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10
Abmessungen (B x H x T): 800x1200x800 mm