- Artikel-Nr.:
- SZ 9785042
- Lieferumfang
- mit 3 Schlüsseln, je Verschluss-Einsatz
- Länge
- 40 mm
- Einbau in Griffsystem
- Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder
- Komfortgriff TS für Profilhalbzylinder
- Komfortgriff AX
- Mini-Komfortgriff AX
- Mini-Komfortgriff für EL 3-teilig für Profilhalbzylinder
- Mini-Komfortgriff AE für Profilhalbzylinder
- Ergoform-S-Griff Standard
- Hinweis
- Ausschließlich vorbereitet für die entsprechenden Rittal Griffsysteme
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: Profilhalbzylinder nach DIN 18 252
Schließung innerhalb einer VE gleichschließend, unterschiedliche VEs nicht gleichschließend.
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Bruttogewicht
- 0,295 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177648494
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
-
CS Profilhalbzylinder für Verschluss-Einsätze nach DIN 18 252, Schließung innerhalb einer VE gleichschließend