Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung.
- Artikel-Nr.:
- CS 9791035
- Produktbeschreibung
- Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung
- Material
- Gehäuse und Montageplatte: Aluminium AIMg3
Tür Innengehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) - Oberfläche
- Gehäuse: pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Innengehäuse mit Montageplatte, Flanschplatte und Sicherheitsschließung
Montagewinkel für Schaltschrank-Innentemperaturregler oder Hygrostat
Außengehäuse mit Designhaube und Sicherheitsverschluss 3524 E
2 C-Profilschienen an der Rückwand - Abmessung
- Breite: 530 mm
Höhe: 700 mm
Tiefe: 265 mm - Lichte Abmessungen
- Lichte Breite: 440 mm
Lichte Höhe: 545 mm
Lichte Tiefe: 195 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 430 mm x 535 mm
- Innengehäuse
- Breite: 460 mm
Höhe: 565 mm
Tiefe: 220 mm - Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2 - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Hinweis
- Lieferzeit auf Anfrage
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16,625 kg
- Bruttogewicht
- 17,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177193710
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- Wandgehäuse, BHT: 530x700x265 mm, Aluminium, mit Montageplatte, Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept
Outdoor-Wandgehäuse
Gehäusekorpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und
geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der
Türöffnung.
Tür: 1,5 mm Edelstahl (V2A), aufliegend, mit eingeschäumter
Dichtung, und verschraubten Scharnieren, Öffnungswinkel
180°, Vorreiberverschluß mit Sicherheitsschließung
Montageplatte: 2 mm Aluminium
Ausführung:
Gehäuse mit abnehmbarer Designhaube und
Sicherheitsschließung. Im oberen Bereich links, rechts
und rückseitig Kiemenprägungen zur Belüftung, im
Gehäuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur
Belüftung. Rückseitig außen zwei C-Profilschienen verschraubt zur
Aufnahme einer Mastbefestigung. Designhaube mit Griffmulde.
Material
Gehäusekorpus, Designhaube und Montageplatte:
Aluminium AlMg3
Tür:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche
Gehäuse und Designhaube: pulverbeschichtet
in RAL 7035
Montageplatte: chromatiert
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 460 x 565 x 220 mm
Designhaube: BHT 530 x 700 x 265 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.9
Gehäusekorpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und
geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der
Türöffnung.
Tür: 1,5 mm Edelstahl (V2A), aufliegend, mit eingeschäumter
Dichtung, und verschraubten Scharnieren, Öffnungswinkel
180°, Vorreiberverschluß mit Sicherheitsschließung
Montageplatte: 2 mm Aluminium
Ausführung:
Gehäuse mit abnehmbarer Designhaube und
Sicherheitsschließung. Im oberen Bereich links, rechts
und rückseitig Kiemenprägungen zur Belüftung, im
Gehäuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur
Belüftung. Rückseitig außen zwei C-Profilschienen verschraubt zur
Aufnahme einer Mastbefestigung. Designhaube mit Griffmulde.
Material
Gehäusekorpus, Designhaube und Montageplatte:
Aluminium AlMg3
Tür:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche
Gehäuse und Designhaube: pulverbeschichtet
in RAL 7035
Montageplatte: chromatiert
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 460 x 565 x 220 mm
Designhaube: BHT 530 x 700 x 265 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.9