Dachblech für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Zur Montage des Dachaufbau-Kühlgerätes. Der Ausschnitt im Dachblech ist so angeordnet, dass das Dachaufbau-Kühlgerät mittig auf dem Schrank steht.

Bestell-Nr.

Loading...

    Passend für Breite

    Loading...

      Passend für Tiefe

      Loading...
        Bestell-Nr. Passend für Breite Passend für Tiefe
        3312805= 800 mm= 800 mm
        3312806= 800 mm= 1.000 mm
        3312807= 800 mm= 1.200 mm

          Ihre Einstellungen zu Cookies auf dieser Webseite

          Diese Webseite verwendet Cookies, die für den Betrieb erforderlich sind, statistische Auswertungen liefern, die es Ihnen ermöglichen, Inhalte in soziale Netzwerke zu teilen oder um Ihnen interessengerechte Werbung anzuzeigen. Je nach aktivierter Stufe, akzeptieren Sie die vorangegangenen mit Klick auf den jeweiligen Button.
          Datenschutzerklärung | Impressum