Oversigt over dine fordele

Under optimale forhold kan du spare op til 70% af energiomkostningerne

Effektive fordele

  • Takket være udnyttelsen af eco-mode-regulering
    til behovsoptimeret klimastyring sikrer “Blue e” klimaløsninger
    endnu større energibesparelser.
  • Ud over den nye regulering er de anvendte komponenter,
    som f.eks. ventilator, kompressor, fordamper og kondensator
    blevet optimeret med henblik på energieffektivitet.
Se produktvideo

Permanente energibesparelser

  • Med klimaløsningerne fra generation “Blue e”
    sparer du permanent op til 45% energi.
  • Under optimale forhold kan du med disse køleenheder
    spare op til 70%: tilfredse kunder viser dig hvordan!
Se produktvideo

Simpel konvertering

  • Køleenheder og klimamodulsystemer med comfortcontroller
    (endelse .5XX / .6XX for køleenheder og .7XX for klimamodulsystemer) har siden
    september 2011 været produceret i det energibesparende “Blue e” design.
  • Den hidtidige serie af energieffektive køleenheder
    ("Cool Efficiency", artikelnummer 3304.700/800 og 3328.700/800) bliver
    med denne konvertering erstattet.
  • Køleenheder med basiscontroller vil udgå per 31.12.2012, men
    kan dog stadig bestilles frem til november 2012. Du kan skifte til de
    alternative “Blue e” køleenheder nu.