Den første serie af Chillere med nano-overflade
Den første serie af Chillere med DC-inverter teknologi
RiDiag III:
"Vi er virkelig imponeret over energieffektiviteten af Blue e+ chiller. Det har gjort det muligt for os at reducere vores energiforbrug med 50 procent sammenlignet med et lignende, konkurrerende produkt. Vi sætter også stor pris på den enkle adgang til service."
Jonathan Bechez, Køle- og teknik konsulent på Renault Le Mans-fabrikken
"De nye Blue e+ chillere har mindsket strømforbruget med mere end 50% i forhold til de gamle køleenheder. For indkapslingskøleenhederne er besparelserne endnu højere (mere end 80%). I løbet af et år betyder dette besparelser på op til 7.000 kWh afhængigt af CNC-maskinens kapacitetsudnyttelsesniveau", siger Leo Pototzky (GoGreen Project Manager hos Bosch Rexroth), som var imponeret over resultaterne af opgraderingen. "Dette illustrerer godt, hvor stort potentialet stadig er på mange områder."
"I vores direkte sammenligning af den nye Blue e+ chiller med en varmgas bypass enhed, steg EER fra 2,62 til 4,49. Procentvis svarer dette til en imponerende 71,37%. I en driftsperiode på 5.000 timer er energibesparelserne mere end 2.400 kWh, svarende til € 410."
Diplomingeniør Julian Müller, Forskningsassistent ved Würzburg-Schweinfurt University for Applied Sciences.
"Den fremragende og betydeligt forbedrede energieffektivitet i de nye Rital Blue e+ chillers sammenlignet med produkternes forgængere overbeviste os helt."
Alexander Saar, VD, AXA