세계 최초.

Blue e+ 냉각 장치 시리즈 -극한 효율성. 전 세계적.

Blue e+의 근간은 무엇일까?

짤막한 특별 영상
영상 보기

혁신적인 하이브리드 기술을 통한 에너지 효율성의 혁명.

히트파이프(Heat pipe) 기술

다음 페이지에서 더 자세하게 알아보세요.

미래에도 경쟁력 있는 공조.

  • 요건 기반 냉각을 위하여 스피드 제어 구성품으로 액티브 냉각 순환
  • 패시브 냉각을 위한 통합형 히트파이프

한 눈에 보이는 에너지 효율성

  • 에너지 효율비: 표준 KPI
  • 계절 에너지 효율비: 실제 소비를 반영

브로슈어 다운로드(PDF)

e+ 원리.

하이브리드 기술을 통한 에너지 효율성.

외부 주변 온도가 인클로저 내부 온도보다 높은 경우

외부 주변 온도와 인클로저 내부 온도 사이에 약간의 차이가 있는 경우

외부 주변 온도가 인클로저 내부 온도보다 낮은 경우



하이브리드 기술:
선구적인 공조.
  • 평균 75% 에너지 절감 효과
  • 요구 기반 냉각을 위해 속도 조절 구성 부품이 있는 액티브 냉각 회로
  • 패시브 냉각용 내장형 히트 파이프
  • 인클로저 내부의 일정한 온도
  • 부품 수명 연장을 위해 구성 부품에 친화적인 냉각

에너지 절약 최대 75%

얼마나 절감 되는지
확인해 보세요.

에너지 효율 계산기

뛰어난 기술로 증명된
절감 잠재량

성능 비교 영상

TopTherm Plus

2005

나노 코팅 처리가 되어있고 통합형 전기식 응축물 증발기가 달린 최초의 냉각장치

Blue e

2011

EC 팬과 에코 모드 제어 장치가 달린 최초의 냉각장치.

Blue e+

2015

통합형 히트파이프(Heat pipe)와 속도 조절이 가능한 냉각제 순환기능이 있는 최초의 냉각장치.

멀티 전압 수용 능력을 통한
최대 유연성

모든 전압과 네트워크에 맞는 단일 장비.

멀티 전압 수용 능력 영상

전 세계적 사용에
적합:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

복잡성을 줄여 수고와
저장공간을 절감.

  • 단일 표준 모델, 예비 부품의 단일 범주
  • 더 낮아진 저장 및 물류 비용

표준형 조립을 통한
가변성.

손쉬운 조립.

  • 외부, 부분 내부 및 완전 내부 장착
  • 다중 출력 범주용으로 표준화된 설치
    컷-아웃
  • 유지보수가 쉬운 필터 매트 교체

신속 조립.

  • 편리한 운반과 배치를 위한 핸들
  • 손쉬운 장착을 위한 아이볼트

온도 관리가 구성품을 보호하고
제품 수명을 연장시킴.

설치된 인클로저 내부의 일정한 온도를 보장함.

레퍼런스

빌러(Bihler):

“Blue e+의 멀티 전압 수용 능력은 저희에게 있어 매우 중요합니다. 멀티 전압 수용 능력은 저희 기업에서 생산하는 기계의 애플리케이션 유연성을 확장 시켜주고, 물류와 창고 저장관련 비용 또한 줄여줍니다. 미래에 우리는 더 이상 서로 다른 전압에 대해 걱정할 필요가 없을 것입니다. 이것이 바로 우리에게 있어 새로운 Blue e+냉각 장치를 절대적이게 만듭니다.”
리차드 바그너(Richard Wagner), 빌러의 전기 설계 및 개발부서장 성형, 용접 및 조립 기술에 대한 시스템 공급업체로서 세계를 선도해가는 기업 오토 빌러 마쉬넨파브릭(Otto Bihler Maschinenfabrik)은 60년 동안 혁신적인 기계 시스템과 자동화 솔루션을 대표해왔습니다.

르노(Renault):

"저희 기업은 리탈의 냉각 장치 테스트 해 왔기 때문에 이전 버전인 Blue e에 비해 Blue e+의 75% 에너지 절감을 이미 기록했습니다. 이와 같은 매우 좋은 결과는 기술적 측면 뿐만 아니라 모든 경제적인 측면에서 봤을 때 Blue e+ 냉각 장치를 필수적인 제품으로 여기게끔 합니다."
슈테판 코타드(Stéphane Cottard), Renault de Cléon사의 건설과 공조 부서장 프랑스 자동차 제조업체인 Cléon의 본사와 함께 일하는 전 세계 인력은 대략 100,000명을 넘습니다. 그리고 닛산과의 연합을 통해 Cléon은 세계에서 가장 큰 자동차 제조업체 중 하나입니다.

캅 닐스(Kapp Niles):

"저는 결과에 놀라면서도 감명을 받았습니다. 새로운 리탈 Blue e+ 냉각 장치의 온도 정확성은 제어 기계에 가해지는 열 변형력을 상당히 줄여주기 때문에 저희 시스템의 유효 수명이 자동적으로 연장됩니다. 이는 저희 기계 공학에 확실한 이점입니다."
알프레드 테너(Alfred Tenner), Kapp Werkzeugmaschinen GmbH의 측정 및 제어기술부장 전 세계적으로 대략 850여명의 직원이 함께하고 있는 캅 그룹은 까다로운 고객 애플리케이션용 기어와 프로파일의 정밀한 마감을 위해 혁신적인 기술과 시스템을 제공하고 있습니다.

바이서(Weisser):

"리탈의 새로운 Blue e+ 냉각 장치의 즉각적인 혜택은 저희 기업의 전 세계 고객들이 사용하는 주요 전압과 주파수를 앞으로는 지정한 단 하나의 장치로 커버할 수 있다는 사실입니다. 각 출력 클래스에 대한 오직 단 하나의 제품 번호는 창고와 제품 데이터 관리를 단순하게 해줍니다. 그리고 구매를 통해 플래닝부터 창고 보관에 이르기까지 일련의 과정을 따라 저희 기업이 시간과 비용을 절약하게 해줍니다."
토르스텐 레티히(Thorsten Rettich), J.G. Weisser GmbH & Co. KG의 마케팅 디렉터 바이서(WEISSER)는 다기능형 정밀 금속가공기계용 터닝센터 제조와 관련하여 세계적 기술 선도기업입니다. 그리고 주요 자동차 제조업체에 세계 톱 공급업체 중 하나이기도 합니다.