World's first.

Blue e+ - самые эффективные
холодильные агрегаты в мире.

Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии.

Технология "тепловых трубок".

Узнайте больше об этом на следующей странице.

Инновационный контроль микроклимата.

  • Активный контур охлаждения с компонентами с регулировкой числа оборотов для оптимальной мощности охлаждения
  • Технология "тепловых трубок" для пассивного охлаждения

Показатели энергоэффективности.

  • Коэффициент энергоэффективности: Стандартный показатель эффективности
  • Сезонный коэффициент энергоэффективности: Сезонное значение коэффициента для оценки фактического энергопотребления

Загрузка (PDF)

Принцип e+.

Энергоэффективность благодаря гибридной технологии.

Температура окружающей среды выше,
чем температура внутри шкафа

Небольшая разность между температурой окружающей среды и температурой внуТемпература окружающей среды выше, чем температура внутри шкафа три шкафа

Температура окружающей среды ниже температуры внутри шкафа



Гибридная технология:
передовой контроль микроклимата.
  • Среднее энергосбережение 75%
  • Активный контур охлаждения с компонентами с регулировкой числа оборотов для адаптивного охлаждения
  • Встроенная тепловая трубка для пассивного охлаждения
  • Постоянная температура внутри шкафа
  • Большой срок службы компонентов благодаря бережному охлаждению

Экономия электроэнергии до 75%

Рассчитайте Вашу
экономию электроэнергии.

Калькулятор энергоэффективности

Подтвержденный потенциал экономии
благодаря ведущим технологиям

Видео по сравнению агрегатов

TopTherm Plus

2005

Первые холодильные агрегаты с нанопокрытием и электрическим испарителем конденсата.

Blue e

2011

Первые холодильные агрегаты с вентиляторами EC и управлением в Eco-режиме.

Blue e+

2015

Первые холодильные агрегаты с интегрированными "тепловыми трубками" и контуром охлаждения с регулируемым числом оборотов.

Максимальная универсальность благодаря
поддержке различных напряжений питания

Один агрегат для всех напряжений и сетей.

Видео по различным напряжениям питания

Применение по всему миру:

  • 110–230 В, 1~, 50/60 Гц
  • 240 В, 2~, 50/60 Гц
  • 380–480 В, 3~, 50/60 Гц

Упрощение конструкции экономит усилия и использование складских помещений.

  • Сокращение разнообразия агрегатов и запчастей
  • Уменьшение затрат на складирование и логистику

Удобное применение благодаря единым
способам монтажа и монтажным вырезам.

Удобное применение.

  • Наружный, полуутопленный или утопленный монтаж для одного и того же агрегата
  • Единые монтажные вырезы для нескольких классов мощности
  • Удобная замена фильтрующей прокладки

Быстрый монтаж.

  • Ручка для транспортировки и
    позиционирования
  • Рым-болт для монтажа

Высокий срок службы благодаря
оптимальному охлаждению компонентов

Обеспечивается стабильная
температура внутри шкафа.

Примеры проектов

Bihler:

"Поддержка различных напряжений питания у холодильных агрегатов Blue e+ очень важна для нас. Таким образом мы достигаем еще большей гибкости при использовании наших машин и дополнительно можем снижать затраты на логистику и складирование. В будущем разнообразию напряжений питания будет уделяться еще больше внимания. Все это делает использование холодильных агрегатов Blue e+ обязательным условием."
Рихард Вагнер, руководитель отдела электрооборудования и разработки, Bihler Будучи ведущим поставщиком систем штамповки, сварки и монтажа, компания Otto Bihler Maschinenfabrik уже более 60 лет производит инновационные машины и решения для автоматизации.

Renault:

"В ходе тестовой эксплуатации холодильных агрегатов на нашем заводе, мы смогли отметить экономию электроэнергии в 75% у холодильного агрегата Blue e+ по сравнению с холодильным агрегатом Blue e. Это не только очень хороший технический показатель, но и повод к обязательному использованию холодильных агрегатов Blue e+ по экономическим причинам.
Стефан Коттар, руководитель направления кондиционирования, Renault, завод в г. Клеон Французский автопроизводитель со штаб-квартировй в г. Булонь-Билланкур насчитывает более 100 000 сотрудников по всему миру и в альянсе с Nissan Motors является одним из крупнейших автопроизводителей в мире.

Kapp Niles:

"Этот результат действительно удивил меня и оставил приятное впечатление. Благодаря точности поддержания температуры у новых холодильных агрегатов Rittal Blue e+ мы можем значительно снизить тепловую нагрузку у наших систем управления и автоматически увеличить срок службы наших установок. Для нас это абсолютный плюс в конструкции машин."
Альфред Теннер, руководитель отдела систем измерения и управления, Kapp Werkzeugmaschinen GmbH Группа KAPP насчитывает по всему миру примерно 850 сотрудников и предлагает инновационные технологии и системы точной обработки зубчатых колес и профилей для сложных решений клиентов.

Weisser:

"Тот факт, что мы можем заложить в проект всего один агрегат, который поддерживает все напряжения и частоты питания для наших клиентов, делает агрегаты Rittal Blue e+ абсолютным преимуществом для нас. Снижение затрат на складирование и обработку данных благодаря всего одному артикульному номеру на класс мощности позволяет нам экономить время и средства на этапах проектирования, закупок и складирования. Большие возможности экономии электроэнергии, которые мы обнаружили в ходе тестовой эксплуатации, могут быть серьезным аргументом для наших клиентов".
Торстен Реттих, генеральный директор, J.G. Weisser GmbH & Co. KG Weisser является ведущим мировым производителем многофункциональных прецизионных центров обработки и относится к ведущим международным поставщикам автомобильной промышленности.