Eingabe Parameter

Lüfterauslastung

%

Arbeitswoche

Tage

Schichtmodell

Schichten

Jahresstunden

Stunden

Strompreis

€/kWh

Anzahl jährliche Filterwechsel

Stundensatz Filterwechsel



Einsparung

Optimierung:

1. Lüfter:
Energieeffiziente EC-Lüfter anstatt herkömmliche AC-Lüfter.
Ungeregelt: Lüfter laufen zu 100 % und enthalten herkömmliche Vliesfilter.

2. Regelung:
Für die AC-Lüfter ist eine 2-Punkt-Regelung über Thermostat hinterlegt, für die EC-Lüfter eine stufenlose Drehzahlregelung.
Ohne Optimierung: Die Lüfter laufen ungeregelt zu 100 % durch.

3. Filtertechnik:
Einsatz von effizienzsteigernden und ressourcenschonenden Faltenfiltern anstatt herkömmlicher Vliesfilter.

4. Maximum:
Beinhaltet alle drei vorangegangenen Optimierungsmöglichkeiten.
 
 
 
 
Anzahl
Lüfter
Artikel Lüftermotor
AC
AC
AC
AC
EC
AC
EC
AC
EC
AC
EC
EC
Gesamt:
Keine Optimierung
Beinhaltet den Standard-AC-Lüfter
ohne Regelung und mit
herkömmlichem Vliesfilter
Energieverbrauch
p.a. [kWh]
 
1. Optimierung: Lüfter
  Einsparung pro Jahr
Energieverbrauch
p.a. [kWh]
kWh % Energie-
kosten