Ihr Plus an Sicherheit
Schaltschrankgehäuse sind der Schutzraum vor Umwelteinflüssen für darin untergebrachte elektrische Betriebsmittel. Sie schützen auch Personen, die sich im Umfeld aufhalten, z. B. vor Gefahren des elektrischen Stroms. Die Anforderungen an den Schutz und die Sicherheitsaufgaben sind je nach Einsatzort, Branche oder Anwendung durch verschiedene Normen, Richtlinien oder Zulassungsvoraussetzungen definiert.
Aus diesen unterschiedlichen Spezifikationen resultieren zahlreiche Prüfungen und Nachweise, um die Konformität eines Schaltschrankgehäuses zu erfüllen. Eine der wohl bekanntesten Anforderungen an ein Schaltschrankgehäuse ist die IP-Schutzart nach IEC 60 529, der Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern, Staub und Wasser. Um dies langfristig, aber auch immer in gleichbleibender Qualität zu gewährleisten, ist ein standardisiertes Fertigungs- und Lackierverfahren unabdingbar.