5504181 - TS IT, puerta frontal y dorsal con aireación, marco de montaje de 19"

Dimensiones (AlxAnxP):
1.200 mm x 800 mm x 1.000 mm
Material:
Chapa de acero
Aluminio
Color:
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
La imagen muestra modelos similares
Suministro incluye:
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), bisagras de 180°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
Piezas de distanciamiento para levantar la cubierta de los ventiladores, para una aireación pasiva (adjuntas)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos)
¿Añadir accesorios?
Cantoneras Flex-Block, 100 mm de altura
Cantoneras Flex-Block, 200 mm de altura
Pantallas Flex-Block con aireación, 100x800 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 100x1000 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 100x800 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 200x1000 mm
Pantallas Flex-Block cerradas, 200x800 mm
Lateral / puertas
Lateral TS IT, con cierre, Al.xPr. 1200x1000 mm, RAL 7035
Lateral TS, atornillado, Al.xPr. 1200x1000 mm, RAL 7035
Estribo de unión, exterior
Suelo / techo
Chapa deslizante para el suelo, An.xPr. 800x150 mm
Alojamiento en suelo TS IT, Pr.= 1000 mm, RAL 7035
Chapa de suelo de varias piezas, An.xPr. 800x1000 mm
Equipamiento interior
Guía deslizante, 30 kg, Pr.= 150 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 300 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 400 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 500 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 600 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 700 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 400-600 mm
Guía deslizante, 150 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, 25 kg, Pr.= 250 mm
Bandeja para aparatos, 25 kg, Pr.= 400 mm
Bandeja para aparatos, 50 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, 50 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 50 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 50 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, 100 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, 100 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 100 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 100 kg, Pr.= 600-900 mm
Cajón, 19", 2 UA, Pr.= 427 mm, RAL 9005
Cajón, 19", 3 UA, Pr.= 427 mm, RAL 9005
Gestión del cableado
Dedo para cables, 6 UA, RAL 9005
Soporte velcro, RAL 9005
Panel de alineación, 1 UA, Al.xPr. 43x55 mm, RAL 9005
Panel de alineación, 1 UA, RAL 9005
Panel de alineación, 2 UA, RAL 9005
Panel con canal para cables, 1 UA, RAL 9005
Panel de paso de cables, 1 UA, RAL 9005
Panel de paso de cables, 2 UA, RAL 9005
Gestor del cableado, RAL 9005
Guía de entrada de cables para el nivel de fijación exterior, adecuado para An.= 800 mm; Pr.= 800 mm
Guía de entrada de cables para el nivel de fijación exterior, adecuado para An.= 1000 mm; Pr.= 1000 mm
Guía perfil en C, adecuado para An.= 800 mm; Pr.= 800 mm
Guía perfil en C, adecuado para An.= 1000 mm; Pr.= 1000 mm
PDU basic
PDU basic 16A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU basic 16A/trifásica CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered
PDU metered 16A/monofásica C20 12xC13
PDU metered 16A/trifásica CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 63A/trifásica CEE 12xC13 / 12xC19
Añadir a su selección