7955410 - PDU managed 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19

  • Distribución de corriente de gama alta en el rack TI con funciones de medición de la energía y monitorización para cada toma individual.
  • Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo.
  • La PDU presenta un consumo energético bajo gracias al montaje de relés biestables y de un display OLED.
  • Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios.
  • La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente.
  • La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. Gracias a la exactitud de medición del 1% queda garantizada una elevada fiabilidad.
  • La PDU tiene una interfaz CAN-Bus para la conexión de PDUs esclavas. Asimismo es posible la monitorización del entorno con hasta 4 sensores CMC III (temperatura, humedad, acceso, vandalismo).
  • Perfil de aluminio, anodizado negro
  • Longitud de la PDU [mm]: 1360
  • Altura mín. armario [mm]: 1800
La imagen muestra modelos similares
¿Añadir accesorios?
Cubiertas PDU para cubrir cubrir los enchufes expuestos C13
Cubiertas PDU para cubrir cubrir los enchufes expuestos C19
Bloqueo universal PDU para fijar y bloquear los conectores C14/C20
Sensor térmico CMC III/PDU
Sensor térmico/de humedad (sensor combinado) CMC III/PDU
Sensor de acceso por infrarrojos CMC III/PDU
Sensor actos vandálicos CMC III/PDU
Cable de sensor CMC III/PDU 1 m
Añadir a su selección