3311540 - LCP Inline CW, 300x2000x1200, flush

  • LCP imee ilmaa huoneesta tai kuuma-käytävästä, jäähdyttää sen ilma/vesilämmönvaihdin kennolla ja puhaltaa jäähdytetyn ilman palvelinkaapin etuosaan.Tämän laitteen yhteydessä ei tarvita kaksoislattiaa.
  • Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitettujen asetusten ansiosta.
  • Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten palvelimen lähtö- ja tulolämpötilan, veden meno- ja paluuvirtauksen lämpötilan, veden virtaaman, jäähdytystehon, tuulettimen nopeuden ja vuotojen, valvonta
  • Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
  • 30 kW jäähdytystehoon asti pohjapinta-alaa tarvitaan vain 0,36 m²
Kuvassa vastaava malli
Lisävarusteita?
Yleinen
Kosketusnäyttö
Liitäntäletku, LCP CW
Puhallin
Lisää tarjouspyyntöön