5505141 - Baies réseaux et serveurs TS IT avec porte vitrée, avec cadre de montage 19"

Dimensions (HxLxP) :
1.800 mm x 800 mm x 800 mm
Matériel :
Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Couleur :
Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005
L'image montre des modèles similaires
Composition de la livraison :
Ossature TS 8 avec portes et toit en tôle
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure demi-cylindre et fermeture de sécurité 3524 E
Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur
Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison)
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
Ensemble de 50 vis empreinte étoile, rondelles plastique, écrous-cage, M5, en matériau conducteur (joint à la livraison)
Ajouter des accessoires ?
Pièces d'angle Flex-Block, hauteur 100 mm
Pièces d'angle Flex-Block, hauteur 200 mm
Plaques de socle Flex-Block, ajourées, 100x800 mm
Plaques de socle Flex-Block, pleines, 100x800 mm
Plaques de socle Flex-Block, pleines, 200x800 mm
Panneau latéral / portes
Panneau latéral TS IT, en deux parties, HxP 1800x800 mm, RAL 7035
Panneau latéral TS IT, verrouillable, HxP 1800x800 mm, RAL 7035
Panneau latéral TS IT, vissé, HxP 1800x800 mm, RAL 7035
Attache de juxtaposition extérieure
Base / toit
Plaque passe-câbles, coulissante, LxP 800x150 mm
Cadre inférieur TS IT, P=800 mm, RAL 7035
Plaque passe-câbles en plusieurs parties, LxP 800x800 mm
Équipement intérieur
Glissière, 30 kg, P=150 mm
Glissière, 80 kg, P=300 mm
Glissière, 80 kg, P=400 mm
Glissière, 80 kg, P=500 mm
Glissière, 80 kg, P=600 mm
Glissière, 80 kg, P=700 mm
Glissière, 80 kg, P=400-600 mm
Glissière, 150 kg, P=600-900 mm
Tablette, 25 kg, P=250 mm
Tablette, 25 kg, P=400 mm
Tablette, 50 kg, P=400-600 mm
Tablette, 50 kg, P=600-900 mm
Tablette extractible, 50 kg, P=400-600 mm
Tablette extractible, 50 kg, P=600-900 mm
Tablette, 100 kg, P=400-600 mm
Tablette, 100 kg, P=600-900 mm
Tablette extractible, 100 kg, P=400-600 mm
Tablette extractible, 100 kg, P=600-900 mm
Tiroir 19", 2 U, P=427 mm, RAL 9005
Tiroir 19", 3 U, P=427 mm, RAL 9005
Gestion des câbles
Support de câbles, 6 U, RAL 9005
Support autoagrippant, RAL 9005
Panneau guide-câbles, 1 U, HxP 43x55 mm, RAL 9005
Panneau guide-câbles, 1 U, RAL 9005
Panneau guide-câbles, 2 U, RAL 9005
Guide-câbles à goulotte, 1 U, RAL 9005
Panneau passe-câbles à brosse, 1 U, RAL 9005
Panneau passe-câbles à brosse, 2 U, RAL 9005
Gestionnaires de câbles, RAL 9005
Rails de retenue de câbles pour plan de montage extérieur, prévus pour L=800 mm; P=800 mm
Rails profilés en C, prévus pour L=800 mm; P=800 mm
PDU Basic
PDU Basic 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Metered
PDU Metered 16A/1P C20 12xC13
PDU Metered 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Metered 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Metered 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Metered 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Metered 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Metered 63A/3P CEE 12xC13 / 12xC19
Ajouter à la sélection