3311440 - LCP Inline DX, 300x2000x1200

  • De warme lucht wordt uit de ruimte of de Hot Cube aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen en gekoeld naar voren in de Cold Cube geblazen. Het prestatievermogen en de efficiëntie van de LCP komt duidelijk naar voren in combinatie met het Rittal Cube-systeem. Een verhoogde vloer is bij dit product niet nodig
  • Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gebaseerde regeling
  • Ideaal voor IT-koeling van kleine en middelgrote locaties
  • Eén of twee racks separaat koelbaar
  • Dankzij de toerentalgeregelde compressor wordt het koelvermogen optimaal op de daadwerkelijke behoefte afgestemd
Afbeelding overeenkomstig
Toebehoren toevoegen?
Algemeen
SNMP-kaart
Bovendien is noodzakelijk
Condensoreenheid
Naar Aanvraaglijst toevoegen