5512110 - TS IT, geventileerde front- en achterdeur, met 19"-profielen

Abmetingen (HxBxD):
2.200 mm x 800 mm x 800 mm
Materiaal:
Plaatstaal
Aluminium
Kleur:
Kastframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, ventilatierooster voor: RAL 9005
Afbeelding overeenkomstig
Levering:
Kastframe TS 8 met deuren en dakplaat
Aluminium-plaatstalen deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), 180°-scharnierend
Slot voor en achter: Comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar
Afstandsstukken voor verhogen van de dakplaat, voor passieve ventilatie (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
50 st. binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (los meegeleverd)
Toebehoren toevoegen?
Zijwand / Deuren
TS IT zijwand, 2-delig, HxD 2200x800 mm, RAL 7035
TS IT zijwand, afsluitbaar, HxD 2200x800 mm, RAL 7035
TS IT zijwand, schroefbaar, HxD 2000x800 mm, RAL 7035
TS IT zijwand, schroefbaar, HxD 2200x800 mm, RAL 7035
Buitenkoppeling
Bodem / Dak
Schuifplaat, bodem, BxD 800x150 mm
TS IT bodemframe, D=800 mm, RAL 7035
Bodemplaat, meerdelig, BxD 800x800 mm
Interieuropbouw
Glijrail, 30 kg, D=150 mm
Glijrail, 80 kg, D=300 mm
Glijrail, 80 kg, D=400 mm
Glijrail, 80 kg, D=500 mm
Glijrail, 80 kg, D=600 mm
Glijrail, 80 kg, D=700 mm
Glijrail, 80 kg, D=400-600 mm
Glijrail, 150 kg, D=600-900 mm
Legbord, 25 kg, D=250 mm
Legbord, 25 kg, D=400 mm
Legbord, 50 kg, D=400-600 mm
Legbord, 50 kg, D=600-900 mm
Legbord, uittrekbaar, 50 kg, D=400-600 mm
Legbord, uittrekbaar, 50 kg, D=600-900 mm
Legbord, 100 kg, D=400-600 mm
Legbord, 100 kg, D=600-900 mm
Legbord, uittrekbaar, 100 kg, D=400-600 mm
Legbord, uittrekbaar, 100 kg, D=600-900 mm
Schuiflade, 19", 2 HE, D=427 mm, RAL 9005
Schuiflade, 19", 3 HE, D=427 mm, RAL 9005
Kabelmanagement
Kabelvingers, 6 HE, RAL 9005
Kabelbaan, H=2000-2200 mm
Kabelkanaal, 42 HE, voor H=2200 mm, RAL 9005
Klittenbandhouder, RAL 9005
Rangeerpaneel, 1 HE, HxD 43x55 mm, RAL 9005
Rangeerpaneel, 1 HE, RAL 9005
Rangeerpaneel, 2 HE, RAL 9005
Kabelgeleidingspaneel, 1 HE, RAL 9005
Kabeldoorvoerpaneel, 1 HE, RAL 9005
Kabeldoorvoerpaneel, 2 HE, RAL 9005
Kabelmanager, RAL 9005
Kabelbevestigingsrail voor buitenste montageniveau, geschikt voor B=800 mm, D=800 mm
C-rail, geschikt voor B=800 mm, D=800 mm
PDU basic
PDU Basic 16A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-fase CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/1-fase C20 12xC13
PDU metered 16A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-fase CEE 36xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 42xC13
PDU metered 32A/3-fase CEE 48xC13
PDU metered 63A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
Naar Aanvraaglijst toevoegen