5527131 - TS IT, zichtdeur, gesloten achterdeur, IP 55, 19"-montageframe

Abmetingen (HxBxD):
1.800 mm x 600 mm x 600 mm
Materiaal:
Plaatstaal
Aluminium
Aluminium zichtdeur met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Kleur:
Kastframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
Afbeelding overeenkomstig
Levering:
Kastframe TS 8 met deuren en dakplaat
Aluminium zichtdeur voor, 180° scharnierend
Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend
Slot voor en achter: Comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, ééndelig, gesloten
Bodemplaat en bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Twee 482,6 (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar
Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
50 st. binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (los meegeleverd)
Toebehoren toevoegen?
Zijwand / Deuren
TS IT zijwand, schroefbaar, HxD 1800x600 mm, RAL 7035
Buitenkoppeling
Bodem / Dak
Schuifplaat, bodem, BxD 600x150 mm
Interieuropbouw
Glijrail, 80 kg, D=300 mm
Glijrail, 80 kg, D=400 mm
Glijrail, 80 kg, D=500 mm
Glijrail, 80 kg, D=600 mm
Glijrail, 150 kg, D=600-900 mm
Legbord, 25 kg, D=400 mm
Legbord, 50 kg, D=400-600 mm
Legbord, 50 kg, D=600-900 mm
Legbord, uittrekbaar, 50 kg, D=600-900 mm
Legbord, 100 kg, D=600-900 mm
Legbord, uittrekbaar, 100 kg, D=600-900 mm
Schuiflade, 19", 3 HE, D=427 mm, RAL 9005
Kabelmanagement
Kabelkanaal, 36 HE, voor H=2000 mm, RAL 9005
Kabelbaan, H=2000-2200 mm
Rangeerpaneel, 1 HE, HxD 43x55 mm, RAL 9005
Rangeerpaneel, 1 HE, RAL 9005
Rangeerpaneel, 2 HE, RAL 9005
Kabelgeleidingspaneel, 1 HE, RAL 9005
Kabeldoorvoerpaneel, 1 HE, RAL 9005
Kabeldoorvoerpaneel, 2 HE, RAL 9005
Kabelmanager, RAL 9005
Kabelbevestigingsrail voor buitenste montageniveau, geschikt voor B=600 mm, D=600 mm
C-rail, geschikt voor B=600 mm, D=600 mm
PDU basic
PDU Basic 16A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered
PDU metered 16A/1-fase C20 12xC13
PDU metered 16A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 63A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
Naar Aanvraaglijst toevoegen