5515120 - TS IT, drzwi przeszklone, drzwi tylne zamknięte, szyny profilowe 19"

Wymiary (wys. x szer. x gł.):
2.200 mm x 600 mm x 1.200 mm
Materiał:
Blacha stalowa
Aluminium
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Kolor:
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
Ilustracja poglądowa
Zakres dostawy:
Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Dwie płaszczyzny mocowania 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu, zmienne, na wspornikach z szybkim mocowaniem
Elementy dystansowe do podniesienia pokrywy wentylatorowej, do wentylacji pasywnej (dołączone)
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)
50 szt. śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym M5, nakrętki klatkowe M5, przewodzące (dołączone)
Dodać akcesoria?
System cokołów Flex-Block
Elementy narożne Flex-Block, wys. 100 mm
Elementy narożne Flex-Block, wys. 200 mm
Osłony Flex-Block wentylowane 100x600 mm
Osłony Flex-Block zamknięte 100x1200 mm
Osłony Flex-Block zamknięte 100x600 mm
Osłony Flex-Block zamknięte 200x1200 mm
Osłony Flex-Block zamknięte 200x600 mm
Ściana boczna / Drzwi
Ściana boczna TS IT, 2-częściowa, wys. x gł. 2200x1200 mm, RAL 7035
Ściana boczna TS, wym.spec., przykręcana, wys. x gł 2200x1200 RAL 7035
Łącznik szeregowy zewnętrzny
Podłoga / Dach
Płyta podłogi przesuwana, szer. x gł. 600x150 mm
Szyny do montażu płyt podłogi TS IT, gł.=1200 mm, RAL 7035
Płyta podłogi wieloczęściowa szer. x gł. 600x1200 mm
Zabudowa wewnętrzna
Szyna ślizgowa, 30 kg, gł.=150 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=300 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=400 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=500 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=600 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=700 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=400-600 mm
Szyna ślizgowa, 150 kg, gł.=600-900 mm
Półka urządzeniowa, 25 kg, gł.=250 mm
Półka urządzeniowa, 25 kg, gł.=400 mm
Półka urządzeniowa, 50 kg, gł.=400-600 mm
Półka urządzeniowa, 50 kg, gł.=600-900 mm
Półka urządzeniowa, wysuwna, 50 kg, gł.=400-600 mm
Półka urządzeniowa, wysuwna, 50 kg, gł.=600-900 mm
Półka urządzeniowa, 100 kg, gł.=400-600 mm
Półka urządzeniowa, 100 kg, gł.=600-900 mm
Półka urządzeniowa, wysuwna, 100 kg, gł.=400-600 mm
Półka urządzeniowa, wysuwna, 100 kg, gł.=600-900 mm
Szuflada, 19", 2 U, gł.=427 mm, RAL 9005
Szuflada, 19", 3 U, gł.=427 mm, RAL 9005
Zarządzanie okablowaniem
Uchwyt kablowy, 6 U, RAL 9005
Korytko kablowe, wys.=2000-2200 mm
Uchwyt rzepowy, RAL 9005
Panel rozrządowy, 1 U, wys. x gł. 43x55 mm, RAL 9005
Panel rozrządowy, 1 U, RAL 9005
Panel rozrządowy, 2 U, RAL 9005
Panel rynienka do kabli, 1 U, RAL 9005
Panel przelotowy do kabli, 1 U, RAL 9005
Panel przelotowy do kabli, 2 U, RAL 9005
Menadżer kabli, RAL 9005
Szyna wsporcza kabli do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szer.=600 mm; gł.=600 mm
Szyna wsporcza kabli do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szer.=1200 mm; gł.=1200 mm
Szyna profilowa C, pasująca do szer.=600 mm; gł.=600 mm
Szyna profilowa C, pasująca do szer.=1200 mm; gł.=1200 mm
PDU basic
PDU Basic 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/1P C20 12xC13
PDU metered 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3P CEE 42xC13
PDU metered 32A/3P CEE 48xC13
PDU metered 63A/3P CEE 12xC13 / 12xC19
Dodaj do listy zapytania ofertowego