5530790 - TS IT, drzwi przeszklone, drzwi tylne zamknięte, IP 55, bez zabudowy wewnętrznej 19” (pusta szafa)

Wymiary (wys. x szer. x gł.):
2.000 mm x 600 mm x 800 mm
Materiał:
Blacha stalowa
Aluminium
Kolor:
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Ilustracja poglądowa
Zakres dostawy:
Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
Rynienka podstawy i płyta podłogi, wieloczęściowa, zamknięta
Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone)
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)
Dodać akcesoria?
System cokołów Flex-Block
Elementy narożne Flex-Block, wys. 100 mm
Elementy narożne Flex-Block, wys. 200 mm
Osłony Flex-Block zamknięte 100x600 mm
Osłony Flex-Block zamknięte 100x800 mm
Osłony Flex-Block zamknięte 200x600 mm
Osłony Flex-Block zamknięte 200x800 mm
Ściana boczna / Drzwi
Ściana boczna TS, przykręcana, wys. x gł. 2000x800 mm, RAL 7035
Łącznik szeregowy zewnętrzny
Zarządzanie okablowaniem
Korytko kablowe, wys.=2000-2200 mm
Szyna wsporcza kabli do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szer.=600 mm; gł.=600 mm
Szyna wsporcza kabli do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szer.=800 mm; gł.=800 mm
Szyna profilowa C, pasująca do szer.=600 mm; gł.=600 mm
Szyna profilowa C, pasująca do szer.=800 mm; gł.=800 mm
PDU basic
PDU Basic 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/1P C20 12xC13
PDU metered 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3P CEE 42xC13
PDU metered 63A/3P CEE 12xC13 / 12xC19
Dodaj do listy zapytania ofertowego