7955111 - PDU Basic 32A/1P CEE, liczba gniazd 24 x C13 / liczba gniazd 4 x C19

  • Solidny i kompaktowy, podstawowy rozdział mocy dla środowisk IT. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż.
  • Dzięki kompaktowym PDU, możliwe jest łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy
  • W przypadku TS IT Rack montaż jest beznarzędziowy
  • Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
  • Długość PDU [mm]: 1115
  • Minimalna wysokość szafy [mm]: 1800
Ilustracja poglądowa
Dodać akcesoria?
Osłony PDU do zakrycia otwartych gniazd C13
Osłony PDU do zakrycia otwartych gniazd C19
PDU uniwersalna blokada zabezpieczenia wtyków C14/C20 dla kabli zasilających odbiorniki
Dodaj do listy zapytania ofertowego