5512790 - TS IT, обзорная дверь, закрытая задняя дверь, IP 55, без 19" монтажа

Размеры (ВxШxГ):
2.200 mm x 800 mm x 800 mm
Материал:
Листовая сталь
Алюминий
Цвет:
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Изображение аналогичное
Комплект поставки:
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°)
Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
Добавить комплектующие?
Боковые стенки / двери
TS IT боковая стенка, на винтах, ВxГ 2200x800 мм, RAL 7035
Соединитель, наружный
Организация кабеля
Кабельная трасса, В=2000 — 2200 мм
Кабельная шина для внешнего монтажного уровня, подходит для Ш=800 мм; Г=800 мм
C-образная профильная шина, подходит для Ш=800 мм; Г=800 мм
PDU basic
PDU Basic 16A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3~ CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3~ CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3~ CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/1~ C20 12xC13
PDU metered 16A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3~P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3~ CEE 36xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3~ CEE 42xC13
PDU metered 32A/3~ CEE 48xC13
PDU metered 63A/3~ CEE 12xC13 / 12xC19
Добавить в спецификацию