IT-Health Check
Kontakt
Impressum / Rechtliches
START
IT‑RACKS
IT‑POWER
IT‑COOLING
IT‑MONITORING
IT‑SICHERHEITSLÖSUNGEN
Sprachauswahl
Deutsch
English
Spanish
French
Russian
Dutch
Czech
Polish
Finnish
Anfrageliste [0]
3311390 - Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
Einsatzgebiete:
Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
Ein oder zwei Racks separat kühlbar
Funktionsweise:
LCP für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe. Warme Luft wird aus dem Gang an der Geräterückseite angesaugt, über das Hochleistungs-Kompaktregister abgekühlt und wieder kalt in den Raum oder Kaltgang eingeblasen
Die LCP DX/FC Varianten enthalten sowohl einen Kältemittel- als auch einen Wasser-Glykol-Wärmetauscher. In dem externen Verflüssiger ist zusätzlich ein Freikühler integriert.
Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
Nutzen:
Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
Temperaturüberwachung und -regelung
Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
Werden die LCP DX/FC Varianten in Kombination mit indirekter freier Kühlung eingesetzt, können Betriebskosten eingespart werden
Gesamtkühlleistung:
20 kW
Zusätzlich wird benötigt
Kühlsysteme
3311363 - Verflüssigereinheit, R410a
Zur Anfrageliste hinzufügen