IT-Health Check
Kontakt
Impressum / Rechtliches
START
IT‑RACKS
IT‑POWER
IT‑COOLING
IT‑MONITORING
IT‑SICHERHEITSLÖSUNGEN
Sprachauswahl
Deutsch
English
Spanish
French
Russian
Dutch
Czech
Polish
Finnish
Anfrageliste [0]
3311810 - Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW, 10 kW
Einsatzgebiete:
Luft/Wasser-Wärmetauscher zum Nachrüsten von TS IT-Racks im laufenden Betrieb
Funktionsweise:
Das eigenständige Gerät ersetzt die Rücktür
Die Abluft wird auf Raumtemperatur abgekühlt. Die vom Wasser aufgenommene Wärmeenergie wird zur externen Kaltwassererzeugung transportiert und dort wieder auf die notwendige Vorlauftemperatur abgekühlt.
Der Wärmetauscher nutzt den Luftstrom des IT-Equipments und benötigt keine zusätzlichen Lüfter zum Kühlen
Sehr niedrige Druckverluste wasser- und luftseitig, trotz sehr kompakter Bauweise
Wasseranschluss ausschließlich von unten
Nutzen:
Wird an der Rückseite des Server-Racks montiert und verhindert so, dass die thermische Last des Server-Racks von der raumlufttechnischen Anlage abgeführt werden muss
Ausgewogene Wärmeverteilung im Wärmetauscher durch die Heat Pipe. Somit hat der Wärmetauscher immer eine ausgewogene Wärmebelastung
Ein Türöffnungswinkel von 135° ermöglicht den rückwärtigen Zugang zum Serverschrank und erleichtert Montage und Konfiguration innerhalb eines Schrankes
Optimale Energieeffizienz, da keinerlei elektrische Leistungsaufnahme
Gesamtkühlleistung:
10 kW
Zusätzlich wird benötigt
Kühlsysteme
3311160 - Luftleit-Kit
Zubehör hinzufügen?
Kühlsysteme
3301351 - Anschlussschlauch
Zur Anfrageliste hinzufügen