7030000 - CMC III Processing Units, 32

Beschreibung:
  • Die Processing Unit / Compact ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Zu den integrierten Sensoren können bis zu 32/4 externe Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden. Die Units können über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System eines Unternehmens angebunden werden.
Einsatzgebiete:
  • Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
  • Überwachen von Schränken in der IT-, Industrie- und Gebäudetechnik-Umfeld.
Funktionsweise:
  • Zentrale Überwachungseinheit für das CMC III System.
  • Sammelt Messdaten und alarmiert Netzwerk-Management-Systeme oder Leitstände bei Überschreitung frei einstellbarer Grenzwerte.
  • Regelt automatisch Aktoren und steuert Remote-Ausgänge.
Lieferumfang:
CMC III Processing Unit
Bedienungsanleitung
Befestigungszubehör für Montage an Flächen
Zusätzlich wird benötigt
Gehäuseüberwachungssysteme
7030088 - CMC III Montageeinheiten, Für PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.
7030080 - CMC III Programmierkabel
7030071 - CMC III Montageeinheiten, Für PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.
7030060 - CMC III Netzteile
Zubehör hinzufügen?
Gehäuseüberwachungssysteme
7030050 - CMC III Power Units
7320570 - CMC III Sensoren, Bewegungsmelder
7030440 - CMC III Sensoren, Leckage-Sensor, 15 m
7030430 - CMC III Sensoren, Leckage-Sensor
7030140 - CMC III Sensoren, Analoger Luftstrom-Sensor
7030230 - Transponderleser, Transponderleser
7030220 - Zahlencodeschloss, Zahlencodeschloss
7030190 - CMC III Sensoren, Universal-Sensor
7030150 - CMC III Sensoren, Analoger Differenzdruck-Sensor
7030100 - CMC III CAN-Bus Sensor
7030040 - CMC III I/O Units
7030087 - CMC III Kabelabfangbügel
7030200 - CMC III CAN-Bus Access, Mit integriertem Infrarot-Zugangssensor. Für die Anbindung von einem Griff und/oder einem CMC III Lesegerät.
7320530 - CMC III Sensoren, Zugangssensor
7030120 - CMC III Sensoren, Infrarotzugangs-Sensor
7030130 - CMC III Sensoren, Vandalismus-Sensor
7030110 - CMC III Sensoren, Temperatur-Sensor
7030400 - CMC III Sensoren, Rauchmelder
7030111 - CMC III Sensoren, Temperatur-/Feuchtesensor
Griffe und Verschlüsse
7320721 - Griffe, elektromagnetisch, RAL 7035
7320700 - Griffe, elektromagnetisch, RAL 7035
Zur Anfrageliste hinzufügen