1. Panel-Abmessungen
Geben Sie hier bitte gemäß Anzahl der eingesetzten Panel/Frontplatte,
Ihr vordefiniertes Panel oder individuell die Breite und Höhe der Frontplatte an.
Panel-Abmessungen
→
Einbautiefe
→
Frontgestaltung
→
Anschluss
→
Rückwand
→
Tastaturgehäuse
Anzahl der Panel/Frontplatten
1
2
3
Achtung - bitte unbedingt prüfen
Einbaukriterien und Befestigungssätze
Der Panel-Einbau ist nur mechanisch geprüft, d.h. Einbauvorschriften wie z.B. Freiraum für Luftzirkulation sind kundenseitig zu berücksichtigen, da diese häufig von der Applikation abhängig sind.
Panel nach Herstellerliste
Passend zu Panel/Frontplatte
Inkl. Alu-Frontplatte im Lieferumfang
Auswahl vordefinierter Panels für Panel/Frontplatte 1
Hersteller
nach Auswahl
adstec
ASEM
B & R
Beckhoff
Bosch Rexroth
Eaton
Festo
HEIDENHAIN
Lauer
Lenze Digitec
Mitsubishi
Phoenix Contact
Pro Face
Rittal
Rockwell Automation
Siemens
TCI
Wachendorff
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Adapterplatte
ohne
Adapterplatte inkl. Bohrungen
Adapterplatte inkl. Gewindebolzen M5
Frontplatte
Frontplatte inkl. Gewindebolzen M5
Frontplatte inkl. Bohrungen
Befestigungssatz
ohne
für Bohrungen M5 CP 6053.000
für Bolzen M5 CP 6053.500
für Bohrungen M4 CP 6058.000
für Bolzen M4 CP 6058.500
Die Adapterplatte ist eine Aluminium-Frontplatte die mit Ausbrüchen und Bohrungen versehen ist, um Bedienpanels, Taster, Not-Ausschalter etc. zu montieren. Zum Beispiel: Wenn ein Bedienpanel nicht direkt in ein Gehäuse montiert (Prüfung der Einbaukriterien ) werden kann, nimmt man eine Adapterplatte (Frontplatte mit Ausschnitt) die mindestens umlaufend 17 mm (Befestigung der Platte) größer sein muss als das Bedienpanel.
Bitte nennen Sie Ausschnitts-größe und -position als Kommentar oder in einer angehängten Datei im letzten Schritt in der Angebotsanfrage.
Sie haben Fragen zum Konfigurator? Dann hilft Ihnen unsere
Infoline
.
Bitte sprechen Sie ihren
Ansprechpartner
für eine Konfigurations-Beratung an.