Har du brug en kompakt og enkel strømfordeling til dit netværk eller serverrack med statisk lastfordeling? Bekendt med dine niveauer for energiforbrug, og vidende om når de er i under niveau?
Vil du overvåge dine serverracks fuldstændige energibehov, og identificere og anvende tilgængelige kraftreserver på en målrettet måde?
Du er ikke på stedet, men vil gerne selektivt kunne styre og overvåge udtagene for at sikre tilgængelighed i en nødsituation?
Behøver omfattende kraft- og håndteringsfunktioner for at bytte og overvåge strømbehovet for hver enkelt udtag? Detaljeret forbrugsanalyse for at mindske energiforbruget på en målrettet måde?
Vil du have en modulær, fleksibel PDU-løsning? Kunne vælge særskilte udtagsmoduler for at komplimentere dine komponenter, eller ændre dem ved senere lejlighed når systemet er i drift?
Modulær PDU-løsningPDU version | managed/ managed slave1) |
switched | metered | basic |
---|---|---|---|---|
Mekanisk | ||||
Kan monteres i Zero-U Space i 600 mm bredde TS IT, uden værktøj> | ||||
Farvemarkering på faser og sikringskredse (afhængig af PDU-udførelse) | ||||
Tilslutningskabel, fast, 3 m, med CEE-kontakt (IEC 60 309) eller C20 | ||||
Kontaktlås for kontaktmønster C13 og C19(tilvalg) | ||||
Låsbart dæksel for udtag som ikke anvendes (for C13/C19) | ||||
PDU slave-udførelse uden display og ethernet-tilslutning, for anvendelse med PDU Master og CMC III | - | - | - | |
Elektrisk | ||||
spændingsforøgelse 110 V – 230 V/400 V, egetforbrug ca 15 W | - | |||
Mærkestrøm 16/32 A, 1-fase/3-fase | ||||
udførelse med 63 A/3-faser (blade PDU, no Zero-U) | - | - | - | |
Elektromagnetiske sikkerhedsafbrydere, 16 A, type C (kun for PDU-versioner med 32/63 A) | ||||
PDU med egen forsyning, ingen ekstern strømforsyning nødvendig | - | |||
PDU strømforøgelse redundant over alle faser (for 3-fase PDU) | - | |||
Nødforsyning til PDU webbserver via PoE (Power-over-Ethernet), kan anvendes selv ved strømafbrud | - | - | ||
Koblingsfunktion for hver udtagsliste | - | - | ||
Sekventiel tilkobling af udgangene når strømmen kommer tilbage (for at undgå spændingsbelastning) | - | - | ||
Koblingen bevares selv ved strømafbrud | - | - | ||
Bistabile relæer/lavt strømforbrug | - | - | ||
Grupperinger (sammenkobling af flere udgange) | - | - | ||
Målefunktioner | ||||
Spænding (V), strøm (A), frekvens (Hz) | - | |||
Aktiv effekt (kW), aktiv energi(kWh), tilsyneladende effekt (kVA), tilsyneladende energi (kVAh) | - | |||
Effektfaktor (cos phi) | - | |||
Nulledermåling/bestemmelse af skråbelastning | - | |||
Sikringsovervågning (ved udførelse med 32/63 A) | - | |||
Måling pr. faseresp. Input | - | - | ||
Måling for hver udtagsliste | - | - | - | |
Målenøjagtighed +/- 1% (kWh) enligt IEC/EN 62053-21 | - | |||
Tilslutninger/managementfunktioner | ||||
Kraftfuld processor på 400 MHz og operativsystemet Linux (gælder ikke Slave-versioner) | - | |||
Grafisk OLED-display 128 x 128 pixel (RGB) med baggrundsbelysning og energisparefunktion (visning af effektdata og IP-grundkonfiguration) | - | |||
Positionerings sensor til indstilling af displayet (og korrekt visualisering i DCIM-programmet RiZone) | - | |||
LED i forskellige farver (grøn/rød) for signalering af skiftende stadier og grænseværdier for hver fase eller Input | - | - | - | |
LED i forskellige farver (grøn/rød) for signalering af skiftende stadier og grænseværdier for hver enkelt udtagsliste | - | - | - | |
Fri indstilling af grænseværdier for advarsler/alarm | - | |||
Drifttidsmålere for total tid og cyklus (med efterindstilling) | - | |||
Ethernet Tilslutning (RJ 45) | - | |||
USB A-port for opdatering af firmware og datalogfunktioner | - | |||
CAN-Bus-grænseværdi (RJ 45) | - | |||
Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) NTP, Telnet | - | |||
TCP/IP v4 og v6, DHCP | - | |||
SNMP v1, v2c og v3 | - | |||
FTP/SFTP (opdatering/filoversørsel) | - | |||
E-post ved alarm (SMTP) | - | |||
Brugeradministration inkl. adgangsregulering | - | |||
Tilslutning for LDAP(S)/Radius/Active Directory | - | |||
Tilslutning til Syslog-server (max. 4 servrar) | - | |||
Driftsrutine med plug & play i Rittal RiZone DCIM-programvare | - | |||
MIB for integrering i programvare fra andre udviklere | - | |||
Kan tilsluttes til CMC III-system (Slave PDU) | - | - | - | |
CMC III CAN-Bus-sensorer for overvågning af omgivelser kan tilsluttes (max. 4 sensorer) | - | |||
CMC III sensorer som kan anvendes: Temperatursensor, temperatur-/fugtsensor, infrarød adgangssensor, hærværkssensor | - | |||
Omgivelsesforhold | ||||
Driftstemperatur | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C |
Opbevaringstemperatur | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
luftfugtighed % (ukondenseret) | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 |
Kapslingsklasse IP kun IEC 60 529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
1) Managed slave uden display/netværk
Power | Kontaktmønster | Mål | Art. nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasetrøm A |
Leistung kW | Input | Udgange C13 | Udgange C19 | Ausgang Schuko | PDU længde mm |
Mindste skabshøjde mm |
|
1 | 16 | 3.7 | IEC C20 | 8 | - | - | 450 | 800 | 7979.102 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 4 | 450 | 800 | 7979.103 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 4 | 2 | - | 450 | 800 | 7979.104 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 12 | 1 | - | 695 | 1200 | 7979.110 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 10 | 695 | 1200 | 7979.111 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 16 | 2 | - | 845 | 1200 | 7979.112 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 12 | 4 | - | 845 | 1200 | 7979.113 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | - | - | 16 | 1095 | 1200 | 7979.114 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 24 | 4 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.115 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 24 | 4 | - | 1295 | 1800 | 7979.116 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | 9 | - | 695 | 1200 | 7979.130 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | 12 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.131 |
3 | 16 | 11 | CEE | 6 | 6 | - | 695 | 1200 | 7979.132 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | - | 18 | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.133 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | - | 24 | 1695 | 1800 / 2000 | 7979.134 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 3 | - | 845 | 1200 | 7979.135 |
3 | 16 | 11 | CEE | 24 | 6 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.136 |
3 | 32 | 22 | CEE | 24 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.137 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 12 | - | 1295 | 1800 | 7979.138 |
3 | 32 | 22 | CEE | 12 | 12 | - | 1495 | 1800 | 7979.139 |
3 | 16 | 11 | CEE | 36 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.140 |
3 | 32 | 22 | CEE | 36 | 6 | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.141 |
3 | 16 | 11 | CEE | 42 | - | - | 1495 | 1800 | 7979.142 |
3 | 32 | 22 | CEE | 48 | - | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.143 |
Power | Kontaktmønster | Mål | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasetrøm A |
Input | Udgange C13 | Udgange C19 | PDU længde mm |
Mindste skabshøjde mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 710 | 1200 | 7955.201 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1225 | 1800 | 7955.210 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1370 | 1800 | 7955.211 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1100 | 1200 | 7955.231 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1395 | 1800 | 7955.232 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1620 | 2000 | 7955.233 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 1960 | 2200 | 7955.234 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1665 | 2000 | 7955.235 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2050 | 220 | 7955.236 |
Power | Kontaktmønster | Mål | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasetrøm A |
Input | Udgange C13 | Udgange C19 | PDU længde mm |
Mindste skabshøjde mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.301 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.310 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.311 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.331 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.332 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.333 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.334 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.335 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 220 | 7955.336 |
Power | Kontaktmønster | Mål | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasetrøm A |
Input | Udgange C13 | Udgange C19 | PDU længde mm |
Mindste skabshøjde mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.401 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.410 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.411 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.431 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.432 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.433 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.434 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.435 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 2200 | 7955.436 |
Power | Kontaktmønster | Mål | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasetrøm A |
Input | Udgange C13 | Udgange C19 | PDU længde mm |
Mindste skabshøjde mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.901 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1320 | 1800 | 7955.910 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.911 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1150 | 1800 | 7955.931 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1450 | 1800 | 7955.932 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1655 | 1800 | 7955.933 |
Power | Kontaktmønster | Mål | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasetrøm A |
Input | Udgange UK connector |
Udgange C19 | PDU længde mm |
Mindste skabshøjde mm |
|
1 | 13 | UK | 6 | - | 440 | 800 | 7955.510 |
1 | 13 | UK | 8 | - | 535 | 800 | 7955.511 |
1 | 13 | UK | 10 | - | 640 | 800 | 7955.512 |
1 | 13 | UK | 12 | - | 745 | 1200 | 7955.513 |
Power | Kontaktmønster | Mål | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasetrøm A |
Input | Udgange UK connector |
Udgange C19 | PDU længde mm |
Mindste skabshøjde mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1210 | 1800 | 7955.520 |
1 | 16 | CEE | 20 | 4 | 1695 | 1800 | 7955.521 |
1 | 32 | CEE | 20 | 4 | 1955 | 2200 | 7955.522 |
Power | Kontaktmønster | Mål | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasetrøm A |
Input | Udgange UK connector |
Udgange C19 | PDU længde mm |
Mindste skabshøjde mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.530 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.531 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.532 |
Power | Kontaktmønster | Mål | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasetrøm A |
Input | Udgange UK connector |
Udgange C19 | PDU længde mm |
Mindste skabshøjde mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.540 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.541 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.542 |
Power | Kontaktmønster | Mål | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasetrøm A |
Input | Udgange UK connector |
Udgange C19 | PDU længde mm |
Mindste skabshøjde mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1240 | 1800 | 7955.940 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1480 | 1800 | 7955.941 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.942 |
Pack. | Art. nr. | |
---|---|---|
Dæksel for C13-udtag, låsbare | 10 st). | 7955.010 |
Dæksel for C19-udtag, låsbare | 10 st). | 7955.015 |
Kontakt med universallås for C14/C20-kontakt | 20 st). | 7955.020 |
Tilslutningskabel C13/C14, 1.8 m | 1 st). | 7200.215 |
Tilslutningskabel D/C19, 1.8 m | 1 st). | 7200.216 |
Tilslutningskabel C19/C20, 1.8 m | 1 st). | 7200.217 |
Tilslutningskabel C13/C14, 0.5 m | 2 st). | 7856.014 |
CMC III/PDU sensortype | Pack. | Art. nr. |
---|---|---|
Temperatursensor | 1 st). | 7030.110 |
Temperatur-/fugtsensor (kombisensor) | 1 st). | 7030.111 |
IR-adgangssensor | 1 st). | 7030.120 |
Hærværkssensor | 1 st). | 7030.130 |
CMC III CAN-Bus tilslutningskabel RJ 45, længde 0.5 – 10 m | 1 st). | Detaljer |
Art. nr. | Indgang PDU |
Sikring (typ C16 A) |
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
String 1 (F1) | String 1 (F2) | String 2 (F1) | String 2 (F2) | String 3 (F1) | String 3 (F2) | |||
7955.X01 | 230 V/1~/16 A | - | 12 x C13 | - | - | - | - | - |
7955.X10 | 230 V/1~/16 A | - | 24 x C13 + 4 x C19 | - | - | - | - | - |
7955.X11 | 230 V/1~/32 A | 2 x | 12 x C13 + 2 x C19 | 12 x C13 + 2 x C19 | - | - | - | - |
7955.X31 | 400 V/3~/16 A | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - |
7955.X32 | 400 V/3~/16 A | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - |
7955.X33 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 |
7955.X34 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 |
7955.X35 | 400 V/3~/16 A | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - |
7955.X36 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 |
Teknisk specifikation | ||
---|---|---|
Standarder | Sikkerhed | EN 60 950-1 |
EMC | EN 55 022/B, EN 61 000-4-2, EN 61 000-4-3, EN 61 000-6-2, EN 61 000-6-3 | |
Sikkerhedsdirektiv | 2006/95/EC | |
EMC-direktiv | 2004/108/EC | |
MTBF (40°C) | 70,000 timer | |
Kapslingsklasse | IP 20 (IEC 60 529) | |
Kapslingsklasse | 3 | |
Forureningsniveau | 2 | |
Overspændingskategori | II | |
Miljøegenskaber | RoHS | |
Opbevaringstemperatur | -25 °C til +70°C | |
Omgivelsestemperatur | 0°C til +45°C | |
udtagsliste C13 og C19 | 1 x (yderligere tilvalg DK 7955.020) | |
C13 beskyttelse medfølger i leverancen | 8 x (yderligere tilvalg DK 7955.010) | |
C19 beskyttelse medfølger i leverancen | 2 x (yderligere tilvalg DK 7955.015) | |
Garanti | 24 måneder (fra tillverkningsdatum) | |
Indgangsspænding (L – N) | 90 V – 260 (400) V AC, 50 – 60 Hz | |
Indgangsstrøm | 16 A/32 A/63 A (afhængig af variant) | |
Antal faser | 1 eller 3, afhangigt af PDU-variant | |
PDU egenforsyning | Integreret stromforsyning med afbryder og bredt spandingsomrade, fejltolerant fra alle faser | |
PDU power consumption | ca. 15 W | |
Redundant strømforøgelse via PoE | Ja (med PDU switched, PDU managed) | |
Mærkning af faser (kun 3-fasede PDUer: L1, L2, L3) | Brun, sort, grå | |
udtagstype EN 60 320/C13 | Kvantitet beror på version, se katalog | |
udtagstype EN 60 320/C19 | Kvantitet beror på version, se katalog | |
Antal afbrydere | 2 (1-fase) eller 6 (3-fase) med 32 A version, 12 (3-fase) med 63 A version | |
Elektromagnetisk afbrydere | 16 A typ C | |
udtagsliste med separata afbrydere | Ja, kun for PDU switched, PDU managed (bistabila reläer, låg förbrukning) | |
Kontakt, PDU Indgang | EN 60 309/CEE (beroende på PDU version), EN 60 320-C20 for DK 7955.201/.301/.401 | |
længde på tilslutningskabel | 3 m (foruden DK 7955.201/.301/401) | |
Type af tilslutningskabel | H05-VV | |
Antal ledninger | 3/5 (1-fase/3-fase PDU) | |
Kabelområde | 2.5 mm2/4.0 mm2 (for 16 A/32 A version) | |
PDU skabsbredde | 44 mm (1 HE) inte for DK 7955.238 | |
PDU skabsdybde | 62 mm | |
PDU skabshøjde (djup) | Afhængig af produktvariant | |
PDU materiale | Aluminium, eloxeret i RAL 9005 (black) | |
PDU monteringsadapter | Plastik, sort | |
Målefunktion (Input/fase eller udtagsliste) | Värdena registreras | spænding (V), strøm (A), frekvens (Hz), aktiv effekt (kW), aktiv energi (kWh), tilsyneladende effekt (VA), effektfaktor, /bestemmelse af skråbelastning, sikringsovervågning (med 32 A/63 A version) |
Måleområde spænding | 90 V – 260 V | |
spændingsopløsning | 0.1 V | |
Målenøjagtighed | 2% | |
Måleområde strøm | 0 – 16/32/63 A (afhængig af PDU variant) | |
Nuværende opløsning | 0.1 A | |
Nuværende målenøjagtighed | 2% | |
Frekvensnøjagtighed | 2% | |
Aktiv effekt(kW) nøjagtighed | 2% | |
tilsyneladende effekt (VA) nøjagtighed | 2% | |
Aktiv energi (kWh) nøjagtighed | 1% | |
Effektfaktornøjagtighed | 2% | |
Fri indstilling af grænseværdier for advarsler/alarm | Ja | |
Driftstidsmålere | Ja | |
Display | OLED, RGB 128 x 128 pixel, LED per udtag (med PDU switched, PDU managed) | |
netværksgrænseværdi | RJ 45, integrered webbserver | |
Protokoll som stöds | HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4 og v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, v2c and v3, XML, FTP/SFTP (opdatering/filöverföring), e-post (SMTP) | |
Brugeradministration inkl. adgangsregulering | Ja | |
Tilslutning for LDAP(S)/Radius/Active Directory | Ja | |
USB port for opdatering af firmware update dataloggfunktioner | Ja | |
CAN-Bus-grænseværdi | RJ 45, for Tilslutningssensor | |
CAN sensortype | Temperatur, temperatur-/luftfugtighed (kombineret), infrarød adgangssensor, hærværkssensor | |
Max. antal sensorer per PDU | 4, sensorkonfiguration valgfri, inkluderer 4 af samme type | |
Driftsrutine med Plug & play i Rittal RiZone DCIM-programvare | Ja | |
Overensstemmelse | CE |
Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer