PDU - Ihre Vorteile

Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack schnell und einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Die umfangreichen Energiemess- und Monitoringfunktionen machen die PDU zu einer wirtschaftlichen und sicheren Investition.

Einfache Montage

  • Kompakte Bauform
  • Werkzeuglose Clip-Befestigung im TS IT
  • Flexible Montage in gewünschter Höhe im Zero-U-Space
  • Individueller Einbau auch am Schrankrahmen möglich
  • Sicherer Schutz gegen unbefugte Nutzung durch Abdeckung nicht benötigter Ausgänge

Vielseitige Funktion

  • Messung von Spannung, Strom, Wirk- und Scheinleistung sowie des Leistungsfaktors
  • Messung des Energieverbrauchs sowie des Neutralleiterstroms (bei 3-phasigen PDUs)
  • Messung je nach PDU Version für jeden Ausgang möglich
  • Bistabile Relais sorgen für minimalen Eigenverbrauch der PDU
  • Anschlussmöglichkeiten für CMC III Sensoren (Temperatur, Feuchte, Zugang)

Professionelles Monitoring

  • Leistungsstarke CPU und Linux Webserver
  • TCP/IP v4 und v6 sowie SNMP
  • Konfiguration von Grenzwerten
  • Userverwaltung, E-Mail-Versand bei Alarm
  • Leichte Anbindung an DCIM Software (z. B. RiZone)