Rittal - PDU – Power Distribution Unit

PDU – Dine fordele

Takket være den kompakte PDU, kan alle IT rack hurtigt og enkelt udrustes med et professionelt strømforsyningssystem. De omfattende strøm- og overvågningsfunktioner gør PDUen til en effektiv, pålidelig investering.

Enkel montage

  • Pladsbesparende design
  • Monteres uden værktøj i TS IT
  • Fleksibel montage i ønsket højde i Zero-U-Space
  • Individuel indretning kan endda foretages i skabsrammen
  • Pålidelig beskyttelse mod utilsigtigt adgang takket være overvågning af alle udgange

Alsidig funktion

  • Måler spænding, strøm, aktiv og tilsyneladende effekt samt effektfaktor
  • Måler energiforbruget samt den neutrale strøm (gælder 3-fase PDU'er)
  • Mulighed for måling af hver udgang afhængig af PDU-version
  • Bistabile relæer giver minimalt energiforbrug for PDU'en
  • Mulighed for at tilslutte CMCM III sensorer (temperatur, luftfugtighed, adgang)

Professionel overvågning

  • Kraftfuld processor og Linus-webbserver
  • TCP/IP v4 og v6 samt SNMP
  • Konfiguration af grænseværdier
  • Brugeradministration, e-mail ved alarm
  • Nem tilslutning til DCIM-programvarer (f.eks. RiZone)