Rittal - PDU – Power Distribution Unit

PDU – Sus ventajas

Gracias a las PDU's compactas, cualquier rack TI puede ser equipado fácilmente con un sistema profesional de distribución de corriente. Las extensas funciones de medida de potencia y de monitorización convierten a la PDU en una inversión eficiente y fiable.

Sencillo montaje

  • Construcción compacta
  • Fijación clip sin herramientas en el rack TS IT
  • Montaje flexible a la altura deseada en el Zero-U-Space
  • Posibilidad de montaje también al bastidor del rack
  • Protección segura contra usos no autorizados mediante el cierre de tomas no utilizadas

Variedad de funciones

  • Medición de tensión, corriente, potencia aparente, activa, así como el factor de potencia
  • Medición del consumo de energía, así como de la corriente del conductor neutro (en PDU's trifásicas)
  • Posibilidad de medición para cada toma según la versión de la PDU
  • Relés biestables garantizan un autoconsumo mínimo de la PDU
  • Posibilidades de conexión para sensores CMC III (temperatura, humedad, acceso)

Monitorización profesional

  • Potente CPU y servidor web Linux
  • TCP/IP v4 y v6 así como SNMP
  • Configuración de valores límite
  • Administración de usuarios, envío de correos electrónicos en caso de alarma
  • Sencilla conexión al software DCIM (por ej. RiZone)