Rittal - PDU – Power Distribution Unit

PDU – Vos avantages

Grâce au PDU compact, tout rack IT peut être équipé rapidement et facilement avec une solution de distribution de puissance profesionnelle. Les fonctionnalités supplémentaires de mesure et de supervision font de ce PDU un investissement efficace et fiable.

Simplicité de montage

  • Un design compact.
  • Une fixation sans outil par clips dans la baie TS IT.
  • Une souplesse d'installation à la hauteur désirée dans l'espace zéro-U.
  • Une installation également possible sur l'ossature de la baie.
  • Une protection fiable contre les accès non autorisés en recouvrant les prises non utilisées.

Fonctions multiples

  • Mesure de tension, courant, puissance active et apparente et facteur de puissance.
  • Mesure de la consommation d'énergie et du courant de neutre (pour les PDUs triphasés.)
  • Possibilité de mesure pour chaque prise, en fonction de la version de PDU choisie.
  • Relais bistable assurant une consommation de puissance minime du PDU.
  • Options de connexion de capteurs CMC III (température, humidité, accès)

Supervision professionnelle

  • Processeur puissant et serveur web Linux
  • TCP/IP v4 et v6 plus SNMP
  • Configuration des consignes et seuils d'alarmes
  • Gestion des utilisateurs, envoi d'e-mail en cas d'alarme
  • Connexion aisée à un DCIM (p. ex. RiZone)