Rittal - PDU - 배전 장치

PDU - 여러분의 혜택

콤팩트 PDU 덕분에 모든 IT 랙이 빠르고 쉽게 전문적인 배전 시스템을 탑재하게 됩니다.

간편한 조립

  • 콤팩트한 디자인
  • TS IT에 별도의 도구 없이 클립식으로 고정
  • 제로-U 공간에 원하는 높이로 조립 가능
  • 인클로저 프레임에도 개별 설치 가능
  • 불필요한 출력부를 폐쇄하여 권한 없는 액세스를 방지하며 보호 신뢰성 보유

다양한 기능

  • 전력, 전류, 유효전력과 피상전력 그리고, 역률출력의 측정
  • 에너지 소비량 및 중성선 전류 측정 (3상 PDU)
  • PDU 버전에 따라 모든 출력부 측정 가능
  • 쌍안정 중계에 통해 PDU 에너지 소비 최소화
  • CMC III 센서 연결 옵션 (온도, 습도, 액세스)

전문적 모니터링

  • 고성능 CPU 및 Linux 웹서버
  • TCP/IP v4 and v6 plus SNMP
  • 한계값 설정
  • 사용자 관리 , 알람 작동 시 이메일 전송
  • DCIM 소프트웨어에 간단 연결 (예: RiZone)