Rittal - PDU - Power Distribution Unit

PDU - uw voordelen

De compacte PDU maakt het mogelijk om elk IT-rack op eenvoudige wijze te voorzien van een professionele voeding.. Door de vele energiemeet- en monitoringfuncties is de PDU een rendabele en veilige investering.

Eenvoudige te monteren

  • Compacte bouwvorm
  • Kliksysteem voor montage zonder gereedschap in de TS IT
  • Flexibel op de gewenste hoogte te monteren in de Zero-U-Space
  • Individuele inbouw ook op het kastframe mogelijk
  • Betrouwbare bescherming tegen onbevoegd gebruik door afdekking van ongebruikte uitgangen

Veelzijdige functie

  • Meting van spanning, stroom, effectief en schijnbaar vermogen en de vermogensfactor
  • Meting van het energieverbruik en de nulleiderstroom (bij 3-fase PDU's)
  • Meting naargelang de PDU-uitvoering van elke uitgang mogelijk
  • Bistabiele relais zorgen voor een minimaal energieverbruik van de PDU
  • Aansluitmogelijkheid voor CMC III-sensoren (temperatuur, vocht, toegang)

Professionele monitoring

  • Krachtige CPU en Linux-webserver
  • TCP/IP v4, v6 en SNMP
  • Configuratie van grenswaarden
  • Gebruikersbeheer, verzending van e-mail in geval van alarm
  • Gemakkelijke integratie in DCIM-software (bijv. RiZone)