Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe szybkie i łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. Liczne funkcje pomiaru energii i monitorowania sprawiają, że PDU staje się opłacalną i bezpieczną inwestycją.
Łatwy montaż
Budowa kompaktowa
Beznarzędziowe mocowanie zatrzaskowe w TS IT
Elastyczny montaż na żądanej wysokości w przestrzeni Zero-U
Możliwy również indywidualny montaż na ramie szafy
Pewna ochrona przed nieupoważnionym użyciem dzięki zakryciu nieużywanych wyjść
Uniwersalne funkcje
Mierzenie napięcia, prądu, mocy czynnej i biernej oraz współczynnika mocy
Pomiar zużycia energii oraz prądu przewodu neutralnego (w 3-fazowych PDU)
W zależności od wersji PDU, możliwe pomiary dla każdego wyjścia
Przekaźniki dwustanowe zapewniają minimalne zużycie energii przez PDU
Możliwości podłączenia do czujników CMC III (temperatura, wilgotność, dostęp)
Profesjonalny monitoring
Wysokowydajny CPU i webserwer Linux
TCP/IP v4 i v6 oraz SNMP
Konfigurowanie wartości granicznych
Zarządzanie użytkownikami, wysyłanie e-maili w przypadku alarmu
Łatwa integracja z oprogramowaniem DCIM (np. RiZone)