Tack vare den kompakta PDUen, kan alla IT rack snabbt och enkelt utrustas med ett professionellt strömförsörjningssystem. De omfattande ström-och övervakningsfunktioner gör PDUen till en effektiv, pålitlig investering.
Enkelt montage
Platsbesparande design
Kläms fast utan verktyg i TS IT
Flexibelt montage i önskad höjd i Zero-U-Space
Individuell inbyggnad kan även göras i skåpramen
Pålitligt skydd mot obehörig åtkomst tack vare övertäckning av oanvända uttag
Mångsidig funktion
Mäter spänning, ström, aktiv och skenbar effekt samt effektfaktor
Mäter energiförbrukning samt nolledarström (gäller 3-fasig PDU)
Mätning per uttag möjlig beroende på PDU-version
Bistabila reläer ger minimal intern egenförbrukning
Möjlighet att ansluta CMC III sensorer (temperatur, luftfuktighet, åtkomst)
Professionell övervakning
Kraftfull processor och Linux-webbserver
TCP/IP v4 och v6 samt SNMP
Konfiguration av gränsvärden
Användaradministration, e-post vid larm
Enkel koppling till DCIM-programvara (t.ex. RiZone)