RiMatrix S im Überblick

In RiMatrix S harmonieren die Racks, die Klimatisierung, Energieabsicherung und -verteilung sowie das Monitoring als perfekt abgestimmtes Ensemble.

Downloads

Für weitere Informationen zum RiMatrix S laden Sie sich die aktuelle Broschüre herunter.

Produktbroschüre

Produktbroschüre

Fachbericht

Standard Raum

Die RiMatrix S Lösung wird in Ihren Räumlichkeiten inkl. des Standard Raumes in Betrieb
genommen und gemäß unserer Richtlinien geprüft. Zum Lieferumfang gehört eine vollständige technische Dokumentation aller Komponenten und Gewerke, sowie die zugehörigen Bedienungsanleitungen. Optional können auch die entsprechenden Kapitel eines Betriebs- und Notfallhandbuchs zur Verfügung gestellt werden.

Zu unseren Dienstleistungen gehören:

  • Beratung und ROI-Kalkulation
  • Lieferung und Einbringung in die Kundeninfrastruktur
  • Inbetriebnahme und Übergabe
  • Dokumentation, Schulung, Einweisung
  • Hotline und Service/Serviceverträge
  • Optionspakete: Effizienzpaket, Löschsystem ...

 

Single 6
Standard Raum
Double 6
Standard Raum
Single 9
Standard Raum
Double 9
Standard Raum
Außenmaße mm Breite 2807 4893 2807 4893
Höhe 2750 2750 2750 2750
Tiefe 7067 7070 7067 7070
Innenmaße mm Breite 2750 4774 2750 4774
Höhe 2722 2722 2722 2722
Tiefe 7000 7000 7000 7000
Best.-Nr. 7998.106 7998.107 7998.406 7998.407
Physikalische Sicherheit
Brandschutz -
Einbruchsschutz -
Rauchgasdichtigkeit -
Wasser- und Staubdichtigkeit IP 20
Batteriebelüftung - -
Brandmeldeanlage
Raumlöschanlage optional, nur Löschdüse im zu löschenden Bereich (VDS konform)
Infrastruktur
Serverrack (600 x 2000 x 1200 mm) 6 St. 12 St. 8 St. 16 St.
Kombiniertes Network-/Serverrack
(800 x 2000 x 1200 mm)
1 St. 2 St. 1 St. 2 St.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 60 kW + 20 kW 2 x (60 kW + 20 kW) - -
Redundanz n + 1 n + 1 - -
NSHV 1 St. 2 St. 1 St. 2 St.
PDU Basic 14 St. 28 St. 18 St. 36 St.
Klimatisierung (ZUCS) 6 + 1 St. 14 St. 8 + 1 St. 18 St.
Redundanz n + 1 n + 2 n + 1 n + 2

Standard Sicherheitsraum

Mit den Standard Sicherheitsräumen stehen hochwertige, systemgeprüfte Lösungen zur Verfügung. Das bedeutet: Systemgeprüfte Produkte werden als Gesamtkonstruktion unter Beachtung des Zusammenspiels aller Bauteile geprüft. Bei der Prüfung werden Einbaumodule wie Türen, Kabelschottsysteme sowie Be- und Entlüftungseinheiten berücksichtigt. Profitieren Sie von einer multifunktionalen Risikoabdeckung (Feuer, Wasser, Einbruch) und der Einhaltung der aktuellen EN und DIN-Normen.

Zu unseren Dienstleistungen gehören:

  • Beratung und ROI-Kalkulation
  • Lieferung und Einbringung in die Kundeninfrastruktur
  • Inbetriebnahme und Übergabe Dokumentation, Schulung, Einweisung
  • Hotline und Service/Serviceverträge
  • Optionspakete: Effizienzpaket, redundante Einspeisung, Löschsystem ...

 

Single 6
Standard Sicherheitsraum
Double 6
Standard Sicherheitsraum
Single 9
Standard Sicherheitsraum
Double 9
Standard Sicherheitsraum
Außenmaße mm Breite 2950 4974 2950 4974
Höhe 2800 2800 2800 2800
Tiefe 7420 7420 7420 7420
Innenmaße mm Breite 2750 4776 2750 4776
Höhe 2700 2700 2700 2700
Tiefe 7220 7220 7220 7220
Best.-Nr. 7998.306 7998.307 7998.606 7998.607
Physikalische Sicherheit
Brandschutz F90 nach DIN 4102
Einbruchsschutz WK II
Rauchgasdichtigkeit
Wasser- und Staubdichtigkeit IP 56 IP 56
Batteriebelüftung -
Brandmeldeanlage
Raumlöschanlage optional, nur Löschdüse im zu löschenden Bereich (VDS konform)
Infrastruktur
Serverrack (600 x 2000 x 1200 mm) 6 St. 12 St. 8 St. 16 St.
Kombiniertes Network-/Serverrack
(800 x 2000 x 1200 mm)
1 St. 2 St. 1 St. 2 St.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 60 kW + 20 kW 2 x (60 kW + 20 kW) - -
Redundanz n + 1 n + 1 - -
NSHV 1 St. 2 St. 1 St. 2 St.
PDU Basic 14 St. 28 St. 18 St. 36 St.
Klimatisierung (ZUCS) 6 + 1 St. 14 St. 8 + 1 St. 18 St.
Redundanz n + 1 n + 2 n + 1 n + 2

Standard Container

Die RiMatrix S Lösung wird im Standard Container aufgebaut, in Betrieb genommen und gemäß unserer Richtlinien geprüft. Zum Lieferumfang gehört eine vollständige technische Dokumentation aller Komponenten und Gewerke, sowie die zugehörigen Bedienungsanleitungen. Optional können auch die entsprechenden Kapitel eines Betriebs- und Notfallhandbuchs zur Verfügung gestellt werden.

Zu unseren Dienstleistungen gehören:

  • Beratung und ROI-Kalkulation
  • Lieferung und Einbringung in die Kundeninfrastruktur
  • Inbetriebnahme und Übergabe
  • Dokumentation, Schulung, Einweisung
  • Hotline und Service/Serviceverträge
  • Optionspakete: Effizienzpaket, redundante Einspeisung, Löschsystem ...

 

Single 6
Standard Container
Single 9
Standard Container
Außenmaße mm Breite 3000 3000
Höhe 3000 3000
Tiefe 7250 7250
Innenmaße mm Breite 2750 2750
Höhe 2700 2700
Tiefe 7000 7000
Best.-Nr. 7998.206 7998.506
Physikalische Sicherheit
Brandschutz EL 30
Einbruchsschutz RC II
Rauchgasdichtigkeit - -
Wasser- und Staubdichtigkeit IP 55 IP 55
Batteriebelüftung -
Brandmeldeanlage
Raumlöschanlage optional, nur Löschdüse im zu löschenden Bereich (VDS konform)
Infrastruktur
Serverrack (600 x 2000 x 1200 mm) 6 St. 8 St.
Kombiniertes Network-/Serverrack
(800 x 2000 x 1200 mm)
1 St. 1 St.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 60 kW + 20 kW -
Redundanz n + 1 -
NSHV 1 St. 1 St.
PDU Basic 14 St. 18 St.
Klimatisierung (ZUCS) 6 + 1 St. 8 + 1 St.
Redundanz n+1