Новинка: SE 8.
Все лучшее –
теперь в виде отдельного шкафа.
- Единые комплектующие для TS 8 и SE 8
- Единый инжиниринг для обеих платформ
- Единая платформа климатического оборудования от
вентиляторов до чиллеров
Инструмент для замен ES 5000
SE 8 заменяет шкафы серии ES 5000.
Здесь приведена информация для подбора замен.
или
Полная таблица замен
Преимущества SE 8
Высокая жесткость благодаря
самонесущей цельной конструкцииПростой монтаж
благодаря профилированным
боковым стенкамРазнообразие цоколей: листовая сталь, нержавеющая сталь или пластиковый цоколь
Flex-BlockГлубина шкафов
400, 500 и 600 ммШирина шкафов от
600 до 1800 ммАвтоматическое выравнивание
потенциаловОптимальный ввод
кабеляПринцип двух уровней
Высокая степень
защиты IP 55