Преимущества SE 8
- Высокая жесткость благодаря самонесущей цельной конструкции
- Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам
- Разнообразие цоколей: листовая сталь, нержавеющая сталь или пластиковый цоколь Flex-Block
- Глубина шкафов 400, 500 и 600 мм
- Ширина шкафов от 600 до 1800 мм
- Автоматическое выравнивание потенциалов
- Оптимальный ввод кабеля
- Принцип двух уровней
- Высокая степень защиты IP 55
Варианты из листовой и нержавеющей стали практически для любых областей применения. Благодаря цельной закрытой конструкции корпуса, шкаф SE 8 из нержавеющей стали имеет меньше мест для скопления грязи и влаги, а также легче чистится.