Данные о продукте
Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений. Можно использовать как систему цоколей Flex-Block, так и цоколь TS 8.
Материал:
− В зависимости от исполнения: листовая или нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
− Корпус: 1,5 мм
− Дверь: 2,0 мм
− Задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
− Монтажная панель: 3,0 мм, листовая сталь
(для шкафов из листовой и нержавеющей стали)
Комплект поставки:
− Шкаф с дверью (дверями)
− У однодверных шкафов:
Навеска двери правая, меняется на левую
− Монтажная панель
− Панели основания
− Задняя стенка (при ширине от 1600 мм двухсекционная), на винтах
Поверхность (листовая сталь):
Корпус, дверь и задняя стенка:
− Грунтовка
− снаружи структурное порошковое покрытие, RAL 7035
Монтажная панель и панели основания:
– Оцинкованные
Поверхность (нержавеющая сталь):
Корпус, задняя стенка, панели основания и дверь(и):
– Шлифовка, зерно 400
Монтажная панель:
– Оцинкованная
Степень защиты:
IP 55 согласно EN 60 529, соответствует NEMA 12.
SE 8 заменяет шкафы серии ES 5000
Ширина: 600 – 800 mm | ||||
Ширина (B) мм | 600 | 600 | 600 | 800 |
Высота (H) мм | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
Глубина (T) мм | 400 | 400 | 500 | 400 |
Ширина монтажной панели мм | 499 | 499 | 499 | 699 |
Высота монтажной панели мм | 1496 | 1696 | 1696 | 1696 |
Дверь(и): | 1 | 1 | 1 | 1 |
Листовая сталь: Арт. № SE | - | 5830.500 | - | 5831.500 |
Нержавеющая сталь: Арт. № SE | 5850.500 | - | 5851.500 | - |
Ширина: 800 mm | ||||
Ширина (B) мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Высота (H) мм | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
Глубина (T) мм | 500 | 400 | 500 | 600 |
Ширина монтажной панели мм | 699 | 699 | 699 | 699 |
Высота монтажной панели мм | 1696 | 1896 | 1896 | 1896 |
Дверь(и): | 1 | 1 | 1 | 1 |
Листовая сталь: Арт. № SE | - | 5832.500 | 5833.500 | 5834.500 |
Нержавеющая сталь: Арт. № SE | 5852.500 | - | - | 5853.500 |
Ширина: 1000 – 1600 mm | ||||
Ширина (B) мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 |
Высота (H) мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Глубина (T) мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ширина монтажной панели мм | 899 | 899 | 1099 | 1499 |
Высота монтажной панели мм | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
Дверь(и): | 1 | 2 | 2 | 2 |
Листовая сталь: Арт. № SE | - | 5840.500 | 5841.500 | 5842.500 |
Нержавеющая сталь: Арт. № SE | 5854.500 | - | - | - |
Ширина: 1200 – 1800 mm | ||||
Ширина (B) мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |
Высота (H) мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Глубина (T) мм | 400 | 500 | 600 | 500 |
Ширина монтажной панели мм | 1099 | 1099 | 1099 | 1699 |
Высота монтажной панели мм | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
Дверь(и): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Листовая сталь: Арт. № SE | 5843.500 | 5844.500 | 5845.500 | 5846.500 |
Нержавеющая сталь: Арт. № SE | - | 5855.500 | - | - |

Инструмент для замен ES 5000
SE 8 заменяет шкафы серии ES 5000.
Здесь приведена информация для подбора замен.