Make IT simple.
Durch höchste Belastbarkeit und perfektes Kabelmanagement.
- Höchste Belastbarkeit bis 1.500 Kilogramm
- Perfektes Kabelmanagement
- Umfangreiches Zubehör
Das TS IT Rack von Rittal bietet auch bei der Sicherheit erstklassige Qualität.
Mit einer Belastbarkeit von bis zu 1.500 Kilogramm auf der 19“-Ebene erfüllt das neue IT-Rack höchste Anforderungen an Stabilität.
Dieselbe Perfektion bietet das intelligente Kabelmanagement-System. Die Patchkabel lassen sich komfortabel rangieren – vom einfachen Kabelführungsbügel bis hin zum Kabelkanal mit HE-bezogener Kabelführung.
Die Schienensysteme zum Innenausbau ermöglichen in Verbindung mit Klettband, Kabelschelle oder Kabelbinder die Kabelabfangung und Zugentlastung der Gebäudeverkabelung. Mit dem TS IT Rack von Rittal findet jedes Kabel ganz einfach seinen richtigen Platz.