Make IT fast.
Durch werkzeuglosen Einbau und schnell montierbare Wände.
- Zeitersparnis bereits in der Planungsphase durch reduzierte Komplexität
- Schnelle und werkzeuglose Montage auch von Zubehörkomponenten dank Snap-In-Technologie
- Seitenwand mit Schnellverschlüssen sowie integrierter Sicherheitsschließung und zusätzlicher Innenverriegelung
Das TS IT Rack von Rittal ist in allen Bereichen so konstruiert, dass es in kürzester Zeit werkzeuglos mit Ein-Mann-Montage fertig aufgebaut ist.
Die Seitenwand ist geteilt – erst wird die obere Seitenwand eingehängt, dann die untere Seitenwand eingesteckt. Ein Verschrauben ist dabei nicht nötig.
Auch Zubehörkomponenten wie Gleitschienen, Geräteböden, Teleskopschienen und mehr werden ohne Werkzeug einfach in den hinteren Profilen eingerastet, auf die passende Länge ausgezogen und in den vorderen Profilen eingehängt. Sollen die 19“-Profilschienen in der Tiefe verstellt werden, einfach die Schnellbefestigung lösen, Profilschienen neu positionieren und wieder verriegeln. Durch seitlichen Versatz sind asymmetrischer Innenausbau sowie alternative Ausbaumaße (21“, 23“, 24“) leicht zu realisieren.
Die Schnellverschlüsse der Seitenwand sind mit integrierter Schließung ausgestattet und haben zusätzlich Innenverriegelung für erhöhte Sicherheit.