Make IT flexible.
Durch überzeugendes Türkonzept und multifunktionales Dach.
- Sichttüren oder perforierte Türen im Lieferumfang
- Geteilte Rücktüren ab H 1.800 mm für raumoptimierte Aufstellung
- Multifunktionales Dach
Das TS IT Rack von Rittal überzeugt mit durchdachten Lösungen für Türen und Dach. Alle Türen sind mit 180°-Scharnierung und Komfortgriff front- und rückseitig für individuelle Schließungen vorbereitet.
Es gibt Sichttüren zur Rack-Klimatisierung und perforierte Türen zur Raum-Klimatisierung mit 85 % freier Fläche innerhalb der Perforation – ein bisher noch nicht erreichter Luftdurchsatz-Wert.
Geteilte Rücktüren ab H 1.800 mm für raumoptimierte Aufstellung und multifunktionales Dach, bei allen Racks ohne Anforderung an eine erhöhte Schutzart. Schutzartvarianten sind mit einteiligen Türen und geschlossenem Dachblech ausgestattet.
Das TS IT Rack weist zudem eine ausreichende Dichtigkeit auf, so dass es sich für die Löschung mit Gas eignet. Das multifunktionale Dach ist ausgestattet mit Bürstenleisten über die gesamte Schranktiefe zur seitlichen Kabeleinführung sowie einer Kabelabfangung direkt hinter der Bürstenleiste. Auch ein Ausbruch für ein Lüftermodul zur aktiven und passiven Klimatisierung ist bereits vorhanden.