Make IT perfect.
Beépített hozzáadott-érték és magas energiahatékonyság.
- Széleskörű előnyök - standard kiépítésben
- Számtalan beépített extra
- Magas energiahatékonyság
A Rittal TS IT rack átfogó, széleskörű előnyeivel a hálózati- és szerverszekrényekkel szemben támasztott minden gyakorlati elvárásnak maradéktalanul megfelel.
Számos innovatív részlet ad további hozzáadott-értéket a TS IT rackhez. Például a rack már eleve elő van készítve a DRC vagy az egyszerűbb kábelvezetés kiépítéséhez. A beépített furatminta azonnali szerelési sík leolvasást és kiépítést tesz lehetővé, és segíti a komponensek gyors pozícionálását.
Ugyanakkor a szekrényben elöl és hátul is megtalálhatók a unit feliratok, amelyek kívülről is leolvashatók. Az extra kényelem újabb potenciális időmegtakarítási lehetőséget jelent.
Számos előny: A TS IT rack magas energiahatékonyságot garantál, a rack rugalmas szekcionálása révén. Ez alkalmas rack alapú és terem alapú hűtéshez is, a körbefutó kefék szakaszolása révén. A szekcionálás további szerelési helyet biztosít 6 U-ig, a kiviteltől függően.