Imprint / Legals

TS 8 - tidsbesparende planlægning

Med RiCAD 3D, har du valideret CAD data til professionel designplanlægning lige ved hånden. Brug originale CAD-data for Rittal komponenterne – uafhængig af dit specifikke CAD system. Endnu mere effektiv planlægning er mulig med EPLAN Pro Panel, som er den førende softwareløsning for projektplanlægning og 3D-design.

RiCAD 3D:
  • CAD data kan importeres til alle typisk anvendte CAD systemer
  • Brugen af valideret data muliggør, at tekniske tegninger kan produceres med størst mulig nøjagtighed
EPLAN Pro Panel:
  • Konfiguration af kobberskinner – inklusiv tilskæring, bøjning og tilslutning
  • Kontrolbrugerflade til mekanisk bearbejdning og kabelskæringsmaskiner
RiCAD-3D TS 8 CAD

TS 8 - Pro Panel

EPLAN Pro Panel er softwareløsninger til projektstyring og 3D-samling af indkapslinger. Ensartet produktdata fra EPLAN Data Portal understøtter tværfaglig opbygning for elektrisk design og projektstyring for indkapsling. Den virtuelle 3D produktmodel indeholder alle de nødvendige data for at kontrollere NC produktionsmaskiner.

  • Planlægningshjælpemidler for perfekt dimensionering og pladsudnyttelse
  • Konfiguration af kobberskinner – inklusiv tilskæring, bøjning og tilslutning
  • Levering af dokumenter for materialelogistik og produktion
  • Kontrolbrugerflade til mekanisk bearbejdning og kabelskæringsmaskiner
Se video

TS 8 - hurtig konfiguration

Genial enkelthed, fuldt symmetrisk og patenteret på verdensplan – det er opskriften på et designkoncept, der er blevet solgt i mere end 10 millioner eksemplarer til brug inden for alle typer af industrier og applikationer. Dette koncept danner grundlaget for det sammenbyggede indkapslingssystem TS 8, som har sat helt nye standarder med hensyn til konfiguration af indretning.
Helt enkelt placér og fastgør. Det kræver blot få sekunder at skabe yderligere montageniveauer eller integrere komponenter. Fuldstændig sikkert – med garanti.

Topplade Sideplade Låge Indvendig installation Kabelindgang

TS 8 - betydelig pladsbesparelse

Den 16-foldede profil af de lodrette sektioner er nøglen til et intelligent koncept i to niveauer, der ikke blot giver et ekstra monteringsniveau som standard, men også op til 15% mere plads til installationer i indkapslingen!

  • To symmetriske niveauer med identiske pitch-mønstre i både bredden og dybden
  • To montageniveauer leveret som standard til indvendige installationer
  • Op til 15% bedre pladsudnyttelse grundet konsekvent brug af det ydre montageniveau
  • Derved mere plads til flere komponenter som eksempelvis effektiv kabelføring
  • Standardiseret antal huller muliggør orientering i indkapslingen næsten i blinde
Se video

TS 8 – automatisk potentialudligning

Potentialudligning for flangepaneler, sidepaneler, bagpanel og tag opnås automatisk når indkapslingen er samlet. Det garanterer en ledende kontakt mellem rammen og alle paneler. De steder hvor der ikke er monteret elektriske komponenter kan jordstropperne undværes.

  • Sparer installationen for op til syv jordstropper
  • Forenkler montering/demontering af alle paneler
  • Øger sikkerheden
Se video PE conductor brochure (engelsk)

TS 8 - enmandsmontage

Tid koster penge og arbejdskraft er dyrt. Det platform-uafhængige design tillader hurtig og simpel montage af en enkelt person. Det betyder sparede omkostninger i det daglige arbejde.

  • Dørhængslet kan vendes til modsatte side uden maskinelle modifikationer
  • Dybden af montagepladen kan varieres i niveauer af 25 mm af en enkelt person takket være klik-systemet
  • Rittals sokkelsystem Flex-Block letter hurtig enmandsmontage uden værktøj
  • Udstansede sektioner placeres helt enkelt i de nødvendige huller og skrues på plads
Skift af hængelsside Håndtering af montageplade Montagevejledning (engelsk)