Therm tager sig af den besværlige beregning af den nødvendige klimastyring og foreslår et passende udvalg af produkter.
Når beregningen er afsluttet, modtager du en detaljeret dokumentation. Dette giver dig maksimal sikkerhed ved dimensionering af den optimale klimastyringsløsning.
Therm er baseret på forskrifterne i IEC/TR3 60890 AMD 1 og DIN 3168 for skabskøleenheder. Beregningen af overtemperatur i henhold til DIN EN 61439 kan udføres med et enkelt klik.
Downloads
- Therm 6.6 online-version
- Therm 6.6 (standard download)
- Therm 6.6 (FTP-download)
- Therm 6.6 (silent installation)
- Therm App (til Android og iOS)
- Brugerhåndbog
Nyt i version 6.6
- Klimaberegning til AX. KX. Kompakttavler og småbokse
- Opdateret komponentdatabase
- VX25-klimadøre kan udvælges
- Nyt filter til NEMA 3R/4-køleenheder
Systemkrav
Til online-versionen af Therm kræves der
- En UTF8-kompatibel browser. Testet sammen med Microsoft Internet Explorer 11.0 og Mozilla Firefox 51.0
Til offline-versionen af Therm kræves der
- 500 MB ledig harddiskplads
- En UTF8-kompatibel browser. Testet sammen med Microsoft Internet Explorer 11.0 og Mozilla Firefox 51.0
- CPU mit 2,0 GHz Taktfrequenz
Til Windows 7 eller 10:- Dual-core eller tilsvarende processor
- 1 eller 2 GB RAM-hukommelse
Downloads
- Therm 6.6 online-version
- Therm 6.6 (standard download)
- Therm 6.6 (FTP-download)
- Therm 6.6 (silent installation)
- Therm App (til Android og iOS)
- Brugerhåndbog