Flangeplade til bærearmssystemer

Best.-nr.: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

Best.-nr.:
AX 7993575
Materiale
Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 447 mm
Dybde: 149 mm
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Flangeplade
Størrelse: 3
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 54
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,16 kg
Bruttovægt
1,89 kg
Toldtarifnummer
73079100
Produktbeskrivelse
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions