Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Artikelnummer: SK 3329.104

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Artikelnummer:
SK 3329.104
Leveringsomfang
Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Montagematerialer
Udgave
vertikalmontage
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R134a
Mængde: 0 kg
Temperaturregulering
Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Indstillingsområde
30 °C...55 °C
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
68,4 kg
Bruttovægt
72 kg
EAN
4028177389434
ECLASS 8.0
27180704
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certifikater
EAC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions