Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Best.-nr.:
- SV 9674100
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af skinneholdere med 185 mm skinnecenterafstand (SV 3052.000) samt berøringsafskærmning (SV 9660.460 - 9660.490).
- Anvendelsesområder
- til indbygning i hovedskinnefeltet midtfor (185 mm)
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,4 kg
- Bruttovægt
- 1,5 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Systembeslag, til skinneholdere, SV 3052000, 185 mm skinnecenterafstand: