Skilleplader

Best.-nr.: SV 9673484

Til horisontal adskillelse af funktionsfelter.

Best.-nr.:
SV 9673484
Udgave
Med ventilationsåbning
Produktbeskrivelse
Til horisontal adskillelse af funktionsfelter. I kombination med sideplademodulerne danner de en formopdeling efter Form 3 eller 4.
Materiale
Stålplade, 1,25 mm
Overflade
Galvaniseret
For compartment depth
425 mm
Montageanvisning
Til indbygning af skillepladen kræves der 2 montagevinkler per stk.
Dimensioner
Bredde: 706 mm
Dybde: 445 mm
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
11,448 kg
Bruttovægt
12,05 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177543577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skilleplader, WT: 706x445 mm, til TS (B: 600 mm)
Datablade
Generelle tekniske informationer